原因何在 集中式气流监控,确保安全和节能?
换气对建筑物的健康和安全至关重要。能源效率对您的利润至关重要。有了 Antrum,你不必在它们之间做出选择。我们的集中式空气监测系统在需要时提供峰值气流,在不需要时节省能量,使用单个设备监测多达 15 个空间中的多种污染物,并将它们全部与参考通道进行比较,实现真正的差速控制。
换气对建筑物的健康和安全至关重要。能源效率对您的利润至关重要。有了 Antrum,你不必在它们之间做出选择。我们的集中式空气监测系统在需要时提供峰值气流,在不需要时节省能量,使用单个设备监测多达 15 个空间中的多种污染物,并将它们全部与参考通道进行比较,实现真正的差速控制。

在单端设备中使用多点污染物检测,无需分布式室内传感器,同时提供真正的差分测量和更准确、更可靠的控制。

与 BACnet 集成,可在超过污染物阈值时自动支持增加通风量,同时还允许在条件在允许范围内减少通风量。

集中可视化空气质量和通风数据及性能,包括逐个房间的趋势和警报。

逐个房间提供切实可行的见解,识别高污染区域和通风过度区域。

所有传感器都封装在建筑物空置部分(机械或电气室)的单个设备中。这允许进行60秒的交换和返回校准程序。

一家领先的生物医学研究公司正在加利福尼亚州现有生命科学大楼中执行租户改善项目,需要遵守该州的《能源法》第24章。
作为新精加工中心的一部分,该公司在关键空间部署了AntrumX® 及其变风量实验室控制系统。该系统与AntrumEye® 配合使用,监控了10,000平方英尺的面积,提供了实时的空气质量数据,并在不影响安全性的前提下将通风需求减少了40%。