Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Allorado Gateway 技术支持 ALLORADO

Allorado是一家软件公司,使用户能够轻松地使用大量的LoRa传感器来丰富他们的建筑物或工厂,从而使LoRa比以往任何时候都更易于访问和使用。<br/><br/>认识 Allorado Gateway:<br/>• 实现轻松的 LoRa 通信<br/>• 即插即用 LoRa 到 BACnet、Modbus、KNX 和 MQTT<br/>• 多亏了 NodeRed,一个无限的工具箱

原因何在 Allorado Gateway?

Allorado是下一代LoRa网关,它使用户可以轻松地使用来自LoRa传感器的数据来补充其现有建筑物设施。作为一个常见问题的解决方案,Allorado的想法得以实现。尽管LoRa是由LoRa Alliance维护的安全、远程的无线协议,但它并没有像KNX这样的协议那样对设备发送的数据进行标准化。Allorado Gateway通过仔细解码从LoRa网络发送到其他装置(KNX、BACnet、Modbus等)可以理解的电报的比特和字节来解决这个问题。
-完全灵活:通过MQTT、BACnet、Modbus和KNX等协议将您的LoRa传感器连接到您的监控和自动化系统或云平台。
-快速集成:借助直观的网络界面和 NodeRed 支持,只需几个步骤即可配置您的设备。
-广泛兼容性:已经兼容 310 个传感器,可以根据需要将更多传感器添加到库中。

topologie.png

优势

  • 所有数据都保留在本地,而不是在云中,也不是通过提供商提供的
  • 与其他系统快速集成,不受供应商限制
  • 一次性费用,包括在价格中添加解码器
  • 易于配置,提供本地支持
  • 支持许多协议和解码器 (+300)

特色功能