Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Process Control System SIMATIC PCS neo & SIMIT 技术支持 AG Solution

我们是欧洲不同行业的重要参与者,例如制药、食品和饮料、绿色能源、散装存储、水处理和废物处理。<br/>我们通过为工业公司实施解决方案来创造附加价值,使他们能够实现卓越运营。我们通过长期合作伙伴关系为他们提供支持,为他们的自动化和数字化需求提供知识和经验。

原因何在 可扩展控制系统和 Digital Twin?

我们与西门子合作,确保客户能够高效、顺利地在过程控制方面迈出下一步。通过使用与 SIMATIC PCS neo 集成的仿真平台 SIMIT,我们可以创建该过程的 Digital Twin。操作员将通过模拟不同的场景来接受培训,而不会影响实际生产过程。AG Solution是实施Neo系统的先驱之一,是全球和制药领域首批集成商之一。

AG Solution Group区域过程自动化负责人胡安·帕尔玛说:“实施SIMATIC PCS neo控制软件将使我们能够亲身了解该系统。”他补充说:“这为我们提供了巨大的优势,因为我们是世界上最早接受培训并拥有使用新Siemens控制系统的经验的集成商之一。”

优势

  • 更好的可用性、协作、工程集成、超连接
  • Simit:比传统迁移快 50% 调试时间节省 80%
  • 通过离线优化测试和操作员培训减少停机时间/风险

特色功能