Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Volumetric Compensation of a Machine Tool 技术支持 AfM Technology

AfM Technology GmbH 是一家总部位于德国的工业测量技术领域的国际解决方案供应商。
两家公司的重点是机床和其他轴系统的体积误差测量和校正(VCS)。
在这种环境下,AfM Technology GmbH提供服务、软件和硬件。

原因何在 容积式机床补偿 (VCS)?

体积误差测量导致 3 轴系统中的 21 个误差,包括定位、直度、俯仰、偏航、滚动和垂直度。AfM Technology 可以使用现代技术捕获、评估和纠正这些错误。与 “原样” 相比,在控制器上安装 VCS 文件可以将准确性提高多达 85%。

优势

  • 机床几何结构的精度最多可提高 85%
  • 识别机械漏洞
  • 可能有更严格的公差

特色功能

探索资源和相关产品

先决条件

VCS 必须安装在控制器上