Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

AerAccess Card 技术支持 AerVision Technologies

AerVision正在使用最先进的人工智能、计算机视觉、生物识别、物联网和视频分析来开发增强安全性的创新解决方案。该公司由生物识别和人工智能科学家于2013年创立,专注于帮助组织改善安全性和优化运营。如今,AerVision在航空、医疗保健和教育等多个行业部署了许多尖端应用程序。

原因何在 AerAccess Card:简化的 ASIC 和访问控制?

AerAccess Card 彻底改变了高度安全环境中的访问控制。该专利系统可与包括ASIC系统在内的现有基础设施无缝集成,在降低成本的同时增强了安全性。

主要特点:
• 用户友好的激活
• 与主要接入系统兼容
• 高级加密可提供强大的安全性
• 实时报告和审计
• 可定制、耐用的设计
• 可选的生物识别验证

自 2016 年以来,AerAccess Card 已在惩教设施和主要机场久经考验,可消除人为错误,确保 100% 的准确性。它显著减少了管理任务,增强了安全性,并可扩展到各种安全设施。

使用 AerAccess Card 简化您的访问管理。

AerAccess Card

优势

  • 大大减少了管理任务,节省了数千个工作时间
  • 通过实时监控和高级加密增强安全性
  • 消除人为错误,保证 100% 的操作准确性
  • 通过高效的访问管理削减运营成本
  • 提高了对严格的网络安全标准的合规性

特色功能

探索资源和相关产品

更多信息和资源