原因何在 适用于要求苛刻的加热应用的 SCR 功率控制。?
Thyro‑pX 为高要求的工业供暖提供精确的模块化 SCR 功率控制。它在单相、双相和三相负载上支持高达 1000 V 的电压和高达 5000 A 的电流。凭借先进的射击模式、灵活的接口和出色的精度,它确保了可重复的性能、高效的能源使用以及与现代自动化系统的无缝集成。
Thyro‑pX 为高要求的工业供暖提供精确的模块化 SCR 功率控制。它在单相、双相和三相负载上支持高达 1000 V 的电压和高达 5000 A 的电流。凭借先进的射击模式、灵活的接口和出色的精度,它确保了可重复的性能、高效的能源使用以及与现代自动化系统的无缝集成。

使用适用于 PROFINET 的 Thyro-px Anybus 模块

可用功率等级范围高达 1000V/5000A

实时性能监控和数据分析。远程诊断可更快地解决问题。
为浮法玻璃、容器和特种玻璃生产提供精确、高效的加热控制,通过稳定的电力输送、减少能耗和提高产品质量来优化熔炉、锡浴和退火工艺