Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Non-contact temperature measurement for molten glass 技术支持 ADVANCED ENERGY INDUSTRIES

Advanced Energy 帮助客户提高应用程序的能效,通过高效的能源解决方案减少碳足迹,并优化总体功耗。Advanced Energy的全面硬件产品(电源、控制和测量解决方案)还包括用于优化制造流程、预测性维护和对策(包括与更高级别的过程控制软件集成)的软件解决方案。

原因何在 精确的熔融玻璃温度测量?

Impac IS 50-LO/GL 系列可在高温制造过程中对熔融玻璃和玻璃表面进行精确的非接触式温度测量。准确的温度数据可帮助制造商改善过程控制,保持产品质量,优化能源使用,并支持稳定、高效的生产。

高级能量影响是 50-LO/GL

优势

  • 精确的温度测量
    为熔融玻璃和玻璃表面提供可靠的非接触式温度测量,支持过程控制和稳定的生产。
  • 提高了产品质量
    有助于保持最佳工艺温度,以支持均匀的玻璃质量并减少工艺可变性。
  • 提高流程效率
    实时温度数据使操作员能够优化加热过程并提高运行性能。

特色功能

实际应用

Select...

熔炉温度监控

一家化学品制造商部署了 IS 50-LO/GL 系列来监控高温过程。可靠的温度测量提高了操作意识,支持了稳定的生产条件。