原因何在 精密玻璃温度测量?
Impac IN 6/78 系列为玻璃制造过程提供精确的非接触式温度测量。它专为具有挑战性的环境而设计,可帮助制造商改善过程控制,保持产品质量,优化能源使用,并通过可靠的温度监控支持稳定的生产。

Impac IN 6/78 系列为玻璃制造过程提供精确的非接触式温度测量。它专为具有挑战性的环境而设计,可帮助制造商改善过程控制,保持产品质量,优化能源使用,并通过可靠的温度监控支持稳定的生产。


无需接触材料即可准确测量玻璃温度。

提供实时温度数据,以实现持续的过程可见性。

专为要求苛刻的工业玻璃制造应用而设计。
一家玻璃制造商实施了 IN 6/78 系列来实时监控过程温度。精确的温度测量改善了过程控制,支持了产品质量,并有助于维持稳定的生产条件。