Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Continuous thermal imaging for process monitoring 技术支持 ADVANCED ENERGY INDUSTRIES

Advanced Energy 帮助客户提高应用程序的能效,通过高效的能源解决方案减少碳足迹,并优化总体功耗。Advanced Energy的全面硬件产品(电源、控制和测量解决方案)还包括用于优化制造流程、预测性维护和对策(包括与更高级别的过程控制软件集成)的软件解决方案。

原因何在 Continuous thermal imaging for process monitoring?

MCL640 热成像系统可在广泛的工艺区域内提供持续的温度监控,帮助制造商识别温度变化、提高过程可见性并保持产品质量。实时热数据支持流程优化、增强操作意识和更稳定的生产。

Mikron MCS640

优势

  • 提高过程可见性
    实时监控关键过程区域的温度分布。连续热成像可帮助操作员识别变化并做出明智的过程决策。
  • 提高产品质量
    检测可能影响产品一致性和过程结果的温度变化。改进的监控支持更稳定的制造条件。
  • 优化的过程性能
    实时热数据可以更快地响应工艺变化,有助于提高运营效率和生产一致性

特色功能

实际应用

Select...

改善玻璃的热均匀性

一家玻璃制造商使用 MCL640 热成像来监控关键过程中的温度分布。持续的热可见性有助于识别温度变化、改善过程控制并支持产品质量。