原因何在 Actility LoRaWAN 连接?
ThingPark Enterprise致力于为私有LoRaWAN实施提供服务,它以无线方式将其传感器(例如Abeeway跟踪器)连接到应用程序。它提供独立于硬件的网关管理,具有一整套运维功能,以及连接领先物联网数据和应用程序平台的即用型连接器。在 SaaS 平台(欧洲、美国、亚太地区)或自托管部署(本地或云)上的灵活部署选项之间进行选择。
ThingPark Enterprise致力于为私有LoRaWAN实施提供服务,它以无线方式将其传感器(例如Abeeway跟踪器)连接到应用程序。它提供独立于硬件的网关管理,具有一整套运维功能,以及连接领先物联网数据和应用程序平台的即用型连接器。在 SaaS 平台(欧洲、美国、亚太地区)或自托管部署(本地或云)上的灵活部署选项之间进行选择。
模拟安装在高点的户外 LoRaWAN 网关提供的射频覆盖范围。链接预算分析已完全集成到该工具中。覆盖结果应以.kmz 格式提供,以便于在 Google 地球中进行可视化。
通往常用 IoT 云平台的打包连接器。其他本地连接器:Modbus、OPC UA、BACnet
集成的设备和网关管理。
网关:监控和故障排除、警报和零接触配置
设备:配置(批处理、二维码、API)、状态和性能监控、警报、具有超过 600 个型号的完全集成的设备目录
无线记录器(记录所有 UL 和 DL 消息,包括 MAC 消息和有效载荷解码)、LoRaWAN 覆盖测试分析工具、频谱分析
使用多播功能支持 LoRaWAN 设备的无线固件更新 (FUOTA)