原因何在 Abeeway Lorawan 紧凑型追踪器?
Abeeway Compact Tracker 是一款支持室外和室内地理定位的多技术跟踪器(GNSS、LP-GPS、Wi-Fi Sniffer 和 BLE)。它还具有嵌入式加速度计。紧凑而坚固的外形,可抵御恶劣的环境,并可在任何环境中实现无缝的资产跟踪、监控、员工安全和管理。

Abeeway Compact Tracker 是一款支持室外和室内地理定位的多技术跟踪器(GNSS、LP-GPS、Wi-Fi Sniffer 和 BLE)。它还具有嵌入式加速度计。紧凑而坚固的外形,可抵御恶劣的环境,并可在任何环境中实现无缝的资产跟踪、监控、员工安全和管理。

适用于恶劣环境的防水防尘外壳,可防止外部机械冲击。有关更多详细信息,请参阅 IP 和 IK 规范
ATEX Zone 0:II 1G Ex ia IIC T4 Ga Ta -20 °C... +60 °C
II 1D Ex ia IIIC T135°C Da Ta -20 °C... +60 °C
ATEX Zone 2:II 3G Ex ic nA IIC T4 Gc Ta -20 °C... +40 °C
II 3D Ex ic tc IIIB T135°C 直流 Ta -20 °C... +40 °C
IECEX:Ex ia IIC T4 Ga
例如 IIIC T135°C Da
这款紧凑型追踪器内有 3 节 AA/3.6V 电池,可以更换
嵌入式加速度计允许检测角度(即用于极点监控)。它还允许使用起停功能,仅在物体移动时发送位置
需要Lorawan基础设施