Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Abeeway Combo (LTE-M, Nb-Iot, Lorawan) Tracking device 技术支持 Actility

作为LoRaWAN® 技术的共同发明者和LoRa Alliance的创始成员,Actility是物联网(IoT)远程广域网(LoRaWAN)领域的全球领导者。Actility 提供工业级连接解决方案,实现物联网设备之间高效可靠的通信。Actility的技术允许设备以最低的功耗远距离传输数据,使其成为资产跟踪等各种应用的理想之选。
Actility的子公司Abeeway专注于地理定位解决方案,用于在室内和室外(包括Atex区域)跟踪物体、人或动物。

原因何在 组合追踪器(LTE-M、NB-IoT)和 LoRaWAN®?

Abeeway Combo 紧凑型跟踪器外形坚固(IK08,IP68),是一款高度通用的多模蜂窝网络(LTE-M,NB-IoT)和带有嵌入式传感器的LoRaWAN® 跟踪器。它结合了加速度计、多星座 GNSS、低功耗 GPS、Wi-Fi 嗅探器、BLE 和 LoRa® TDoA 地理定位技术,支持精确的室内和室外地理定位。

组合追踪器

优势

  • 地理围栏
  • 开始/结束运动跟踪
  • 追踪器周围的 BLE 检测
  • 兼容 Quuppa 智能定位(需要 Quuppa 基础架构)
  • 无缝的室内/室外跟踪

特色功能

探索资源和相关产品

先决条件

LTE-M 和/或 Nb-Iot 和/或 Lorawan 连接