Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

2N Access Unit M 13.56 MHz, NFC ready - 3m Eth cable 技术支持 2N

选择一家引领IP门禁系统和电梯通信趋势的公司,为您的客户提供面向未来的优质解决方案。2N开发了世界上第一台LTE和IP对讲机,我们的产品继续创新并推动市场标准。但是,发展并不是我们推动的全部,加入安讯士大家庭也能为我们带来稳定性。我们是一家国际公司,在全球设有分支机构,在 130 个国家设有训练有素的分销商,因此您可以放心,我们的售前和售后支持随时可用。

原因何在 2N® 接入单元 M 13.56 MHz,NFC,IP55?

此版本的 2N® Access Unit M RFID 读取器可以以 13.56 MHz 的频率读取大部分卡。它适用于偏爱传统 RFID 技术的公司。该读卡器支持 NFC 技术,因此不想佩戴卡的员工可以使用手机获得访问权限。通过安全网络界面或 2N® Access Commander 软件远程管理设备。

9161121_Access-Unit-M_RFID_Front.png

优势

  • Controller 和读卡器合二为
  • 在任何环境中都很强大
  • 读取安全的 RFID 卡

特色功能

探索资源和相关产品