Skip to main content
此页面使用自动翻译以中文显示。 改为用英语查看?

高级综合与验证

与传统 RTL 相比,西门子的高级综合 (HLS) 和验证 (HLV) 平台改善了您的 ASIC 和 FPGA 设计和验证流程。 除了独特的 HLV 解决方案外,使用 C++ 或 SystemC Catapult 还可以在性能、功率和面积方面提供领先质量的结果。

趋势和技术

RTL 设计和验证过于缓慢且昂贵

RTL 的生产力,尤其是新的和复杂的增值区块的生产力,已经停滞不前。 创建能够为无线、5G、AI/ML、汽车或视频/图像处理提供硅优势的新架构所面临的设计和验证挑战,并不能让设计团队的生活变得更轻松。

建筑探索

您的硬件会受到系统性能限制吗? 你选择了正确的基本内存架构吗? 还是你只是在系统集成期间才发现的? 高级综合可加速您的设计空间探索。

最佳功率性能和面积

为您的设计需求提供性能、功耗和面积的最佳平衡是很困难的。 性能太低、功率太大或面积太大,你可能会错过产品周期。 利用 HLS 来更好、更快地进行设计。

你还在调试 RTL 吗?

在 RTL 后期发现漏洞意味着错失机会、芯片竞争力降低、胶带输出延迟和 ECO 难题。 Catapult HLS 设计和验证提供一次性正确的 RTL 设计,同时降低了服务器和工具成本。

虚拟 HLS 研讨会

Catapult 客户讨论他们在现实世界中对 HLS 的使用

在过去的几年中,由于设计和验证复杂性的增加以及上市时间的压力,在芯片设计中采用HLS的人数激增。 Catapult HLS 通过缩短整体设计和验证流程,使设计人员能够更快地将芯片推向市场。

资源库

Catapult 高级合成

了解 Catapult 高级综合与验证平台如何让您做得更多、做得更好。 了解人工智能/机器学习、深度学习、计算机视觉、通信、视频等。 西门子的高级综合与验证(HLS 和 HLV)工具可为您提供所需的竞争优势。

浏览 Catapult 高级合成的资源,详细了解其在众多应用程序和客户中的成功实施。