剧集摘要
能源效率不仅是一项可持续发展举措,还是一个战略商机。在本集中 乐观的前景,主持人埃里卡·古普塔与阿法拉伐的安娜·塞尔辛谈了制造商为何应将能效作为电气化和脱碳的第一步。他们探讨公司如何发现浪费的能源,将效率提高转化为生产力和增长,并通过重新考虑项目的融资方式来克服投资障碍。安娜还分享了制造商今天可以采取的实际步骤,即使没有新的预算,也可以开始建立更高效、更具弹性的运营。
完整笔录
劳伦·埃斯平
你好,我是 Lauren Espin,这是 Optimistic Outlook 播客。
美国需要更多的能源。人工智能、数据中心、先进制造和电气化都在推动需求。满足这一需求将需要我们建设更多的能源基础设施。
但是解决方案还有另一部分:充分利用我们已经拥有的能源和基础设施。
这就是能源效率和电气化结合在一起的地方。提高工厂或建筑物的效率首先可以减少其所需的能量。然后,对这些系统进行电气化可以使它们更清洁、更灵活。它们共同使用,可以降低成本,减少排放,甚至减少需要建设的新产能量。
今年早些时候,在蒙特利尔举行的国际能源署能源效率会议上,私营部门聚集在一个共同的框架下,将效率视为一种战略资源,它不是一项可持续发展举措,而是支撑竞争力、能源安全和增长的战略资源。
机会是巨大的。但是,即使是回报丰厚的效率项目也可能难以获得资金。那么,将这些解决方案从机会转变为实施需要什么呢?
在这次对话中,西门子金融服务全球可持续发展主管埃里卡·古普塔与阿法拉伐首席可持续发展官安娜·塞尔辛一起参加了对话。
他们讨论了为什么效率和电气化相结合会更加强大,是什么阻碍了成熟的解决方案的大规模部署,以及可以帮助公司向前发展的融资、技术和业务方法。
听一听。
埃里卡·古普塔
安娜,有你来看这集真是太好了。我很高兴接待你,因为阿尔法·拉维尔在这个问题上确实站在了两边。您的设备可提供工业能效,但您也可以自行运营。那么,当你走进一个做出可持续发展承诺的设施时,你会注意到他们没有做的第一件事是什么?
安娜·塞尔辛
没错。因为我们在很多方面都是专家,但也擅长传热,处理原本浪费的热量并回收这些热量。因此,我几乎不可能走进一个设施而不看到只有 Steam 的发布。我是在处理还是把热水冷却下来然后你去别的地方加热。这就像走在纽约的街道上,你会看到蒸汽喷涌而出。
这实际上只是在浪费能量。所以这是我首先注意到的。所以你是说他们没有提高效率?在这座工厂中,我们可以在很多地方提高效率。是啊。我们也经常谈论电气化。因此,效率加上电气化。设施中的电气化在实践中是什么样子。有这么多更大更小的东西。
当然,你可以做 LED 灯。但是他还有锅炉。我们有烤箱可以让你通电。以前是天然气。你首先要做的事情有很多,比如提高能效,然后你就像切换到依靠电力运行的电烤箱一样。是的,我想谈谈这个问题,因为那是事情可能真正出错的地方。
为什么要在电气化之前提高能效
埃里卡·古普塔
是的,我想谈谈这个问题,因为那是事情可能真正出错的地方。对吧?如果有人在提高效率之前进行电气化。那么,当你看到这种情况发生时,你能告诉我是什么样子吗?
安娜·塞尔辛
是啊。你只需要从能量映射开始。我应该说,你必须了解自己的能源系统,然后你必须看看我之前谈到的这些机会在哪里。
例如,回收热量,正如你所说,我们有自己的场地和办公室。我们可以发现,我们在运营中使用过多的热量来为办公室供暖。因此,这确实减少了对电气化的需求。然后,如果你走得更远,如果你想实现电气化,就会有一个超大的电网连接,这将花费你很多钱。
如果你还有监督设备,这两者都需要更多的投资,那么产品生产率就会降低,而且确实如此。你不会减少那么多的能耗。当然,电气化通常意味着更高的效率。例如,就像我们已经从天然气改用电烤箱一样。这有时会使效率提高40%,因为当你进行电气化时,转换损耗会更少,就像电动汽车或其他更高效的东西一样。
埃里卡·古普塔
这让我想到了另一个问题。我刚刚结束了一次谈话,当时我听到其他民间社会组织在谈论当他们将这些项目带到车间、制造车间时,他们经常会听到反击,比如,哦,我不需要再有一项举措了。我只需要把我的产品和质量拿出来。当你听到这样的评论时,你会说什么?
将能源效率转化为商业价值
安娜·塞尔辛
我认出他们。首先,除了季节性运营总监以外,我还担任了很多年。因此,但我认为,你需要向所有正在和需要参与车间持续改进的人讲述有关能源效率的完整故事。
这实际上是如何为更多投资腾出空间的。例如,我知道我们随后使用了节约或改进的能效,还提高了生产率,这意味着您可以释放产能,这意味着销售人员可以进入销售更多产品。这比你每天都要找到这些改进然后走、走、走、走还要好,这个故事要好得多。
因此,我认为这就是你与所有人沟通的方式,让你感觉自己是更大事物的一部分。这确实是有道理的。你甚至可以把它一直引向弹性,从而创造能源安全。我们不需要那么多的能源,这使得整个公司能够获得更多的能源,并带来更多的增长能力。因此,这主要是关于如何讲述这个故事。
埃里卡·古普塔
在国际能源署全球能源效率会议上,我们听到业界同意将效率视为战略资源,而不是可持续发展举措。而且我认为这就是你在那里得到的东西。但是,你如何看待分类的这种变化真正影响了它的实施方式呢?
安娜·塞尔辛
我认为它有很大的影响,因为如果你只将能源效率视为节省成本,那么与收入增长项目进行比较时,你总会蒙受损失。
因为我们在所有组织中都有很多工作要做,而且我们被优先事项所淹没。因此,我们必须谈谈创造的净价值,这是其战略部分,即弹性。这源于我们所谈论的所有内容,即您的运营实际上是脱碳的。这意味着,如果有碳成本,那么与不采取行动相比,成本更低,采取行动的成本也更低。
当然,还有更低的账单和所有的电网连接,应有尽有。因此,它使它成为更好的商业案例。这可以归结为你需要去的地方。如果你与高层管理层或董事会交谈,你就不可能谈论能为你省点钱的单一事情。但是,你还需要有一个更大、能创造更多价值的商业案例。
埃里卡·古普塔
我花时间去的地方主要是看这些项目的报酬方式和融资方式。你能和我聊一聊吗?就像我们所知道的那样,他们有积极的回报。这项技术行之有效,但我们还没有真正看到它们。是啊。以我们想要的速度进行工作。跟我聊一聊。这些怎么样了。这些资金是如何获得的?
克服能效投资的障碍
安·塞尔辛
因为这是一种令人沮丧的感觉,对吧,我们在各个行业的能源效率方面都可以做很多事情。但是发生的速度还不够快。而且我认为这实际上是因为奇怪的是,投资规模要小很多倍。它们是分散的。因此,您的交易成本非常高。
就像你需要尽职调查一样,你需要填写所有的文件。要获得较小的投资,你必须做很多事情。而且,如果你在一个组织中,则存在更大的限制,资本的配置也很困难。因此,我认为我们需要做的是,如果你能捆绑或创建投资组合,我们都做到了。
我们将净零目标之旅相结合。对我们的设施进行脱碳还将降低董事会每年设定的关键绩效指标或4%。因此,我们可以将所有不同的项目作为一个庞大的投资组合提交董事会并获得批准。而且我认为这是一种机制或者你可以让事情更容易发生的方式。
埃里卡·古普塔
我听过其他人谈论过这种策略,想把它整合成可持续发展一揽子计划或效率一揽子计划,当你真正要去找那些首席执行官和首席财务官时,他们会扮演什么样的角色,当你真正要面对这些首席执行官和首席财务官时,他们会扮演什么样的角色?
安娜·塞尔辛
我认为,我的意思是,两者都有非常非常重要的角色,比如首席执行官,我认为确实需要了解能效的重要性和战略资产,并能够与董事会讨论这个问题,将其作为重中之重,使其成为我们衡量的关键绩效指标。
例如,正如我所说,我们将其作为关键绩效指标,但它也出现在我们的季度报告中,仅次于财务业绩。而且确实如此。多亏了这些首席执行官。哦,Rocco 把能效和论点说得很重要,转化为弹性。然后,首席财务官还包括那些人之间的合作,使你有可能选择投资组合,或者如果你想将能源效率视为一种服务,比如能源即服务,或者做更多的结构化以使其成为可能,我认为这确实是一次重要的合作,也是重要的利益相关者。
埃里卡·古普塔
同意。除了,你知道,也许是这样的打包和组合之外,这些交易还有什么真正的结构吗?但你认为还有其他方法可以把 “不” 变成 “是”,比如真正实现协议的机制?
重新思考如何为能效项目融资
安娜·塞尔辛
是啊。我认为,从大局来看,实际上是从资本支出的小规模和分散性转变为更倾向于运营支出的思维,因为这对你来说非常小,你可以在很长一段时间内获得回报,而且风险也很低。
而且你确实有数据,你可以证明这笔钱一直都在回来。因此,我认为从资本支出到运营支出是关键。就像我说的那样,将更多的精力作为一种服务或者是的,比以前更有创造性地思考,思维方式也有所不同。
埃里卡·古普塔
是的,这确实是我们在金融服务方面看到解锁其中一些项目的能力是提供能效即服务或基础设施升级即服务的方式之一。可以把它看作是一揽子交易,在这种情况下,他们取消了预付成本,让他们能够立即利用节省的资金。
安娜·塞尔辛
而这正是我们真正需要的。是啊。因此,我想就像你说的那样,我们确实需要努力通过提高能效的方式来实现更多目标。
埃里卡·古普塔
因此,让我们来谈谈如果有人要承担其中一个项目,他们第一、第二、第三,带我了解一下,你知道,如果你正在考虑一个新设施,那该怎么做。你先做什么?
安娜·塞尔辛
首先,在实现电气化之前,首先要将能源效率视为关键推动力。但我想我之前提过,比如做功课,做能量图,如果可以开始测量,做数字化。否则你不会找到这些真正悬而未决的成果。有可能利用废物、热能和其他东西,仔细考虑你所拥有的能量流,然后重新开始采摘或继续进行持续改进。
有些事情是关于绝缘的。也许这就是我们开始从流程中产生余热的地方,以及那些无需投资即可轻松完成的事情,通常是压缩空气。如果你四处走动,你会听到压缩空气一直在泄漏的声音。这实际上要花费大量的精力和金钱。然后你走吧,如果你已经完成了功课,那么在能效方面,看看热量回收。然后你去我们能通电什么?而且我认为并行还要确保你有电气化的基础设施,因为这也需要很长时间才能建成。但是,让烤箱、叉车等所有你喜欢的东西都实现电气化,因为这也能提高能源效率。但是你必须先做功课。是啊。因此,这使我想到了下一个问题。
现在提高能源效率的实用方法
埃里卡·古普塔
是啊。因此,这使我想到了下一个问题,我认为它们之间的联系非常好,也就是说,有时这些资本规划周期一次可以是一年。因此,也许你刚刚经历了自己的经历还有 11 个月的时间才能再次发生。但是你想开始。你还提到了一些东西,比如测量或监听压缩空气。如果还没有预算,下个月有人能做什么?
安娜·塞尔辛
我喜欢这样,因为你可以做很多事情。我再想一遍,去我们看过对话的地方,出去看看。我们在浪费什么?也许有些设备在没有生产的情况下运行。周末我们开通了通风,当时没人在场。
有一些简单的东西,比如 LED 灯可以切换,只要想到你停止行驶了,这也会让你对此产生积极的感觉。然后我想,在车间和你的员工谈谈,那里有这么多人,他们对哪些是行不通的东西有如此多的能力和知识。优化您的流程,提高流程效率。我的意思是,这样做在其他方面也有很多好处。
然后看看你去年获得的能源数据。你得到的是一种能耗的指纹。也许那时你可以开始考虑哪些应该是投资,这些热回收机会是什么,以及我之前谈过的其他事情。
然后,您可以提出更好的商业案例,知道将从投资中创造什么价值。
埃里卡·古普塔
数据不花很多钱。你知道,现在是你的时候了。这是你的努力。投资它。对吧?
安娜·塞尔辛
是啊,是的。而且我认为能量是你真正可以测量的一件简单的事情。某些物联网解决方案或测量仪表的成本并不高。
最后的想法
埃里卡·古普塔
因此,我们对乐观前景的最后一个问题始终是您的乐观前景是什么?在所有发生的事情中,你认为哪些变化能让你确信我们真正朝着正确的方向前进?
安娜·塞尔辛
我认为,实际上,现在世界的不确定性使能源转型变得更加紧迫。在气候周期间听到联席主席谈论35至35的电气化目标后,明确表示这是我们需要去的地方,我们需要提高能效才能实现这一目标,而且我们从7月起就制定了蒙特利尔能源效率框架,实际上,我们聚集了行业领导者、金融机构、决策者、所有需要的人,并制定了真正加速的框架,这是我们可以共同努力的事情再加上能源效率推动者的共同努力,我们就是实际上已经做了很多事情了。这带来了很多希望。从本周的对话来看,我知道我们会回家一起做更多的事情。而且我认为伙伴关系是真正实现这一目标的关键。
埃里卡·古普塔
我很喜欢,我完全同意。结尾真是个不错的笔记。谢谢你,安娜。
安娜·塞尔辛
非常感谢你 Erika。谢谢。
劳伦·埃斯平
感谢您加入我们的本集《乐观展望》。一定要收看更多与塑造技术以实现更美好明天的领导者的对话。无论你在哪里收听播客,都请订阅 Optimistic Outlook,并确保与朋友或同事分享播客。
剧集详情:
嘉宾主持人: 埃里卡·古普塔,Siemens Financial Services全球可持续发展负责人
客人: Anna Celsing,阿法拉伐首席可持续发展官
已发布: 2026年10月6日
时长: 18 分钟