使用 Designcenter X NX Value Based Licensing(代币许可),Designcenter X NX 的所有附加模块都位于 “代币池” 中。这些附加模块包含的功能可能不包含在您的核心席位许可证的核心功能中。例如,Designcenter NX Immersive Explorer 和 Designcenter NX 沉浸式设计器是附加模块,只能通过代币许可获得。
使用 Designcenter X NX Value Based Licensing 访问 Designcenter X NX 附加模块:
- 您的公司可以购买固定数量的代币。这些是浮动许可证,因此您的整个团队都可以共享令牌。在我们的网站上,我们在美国出售 Designcenter X NX Value Based Licensing 50 个代币包。
- 每个附加模块在使用时都会消耗一定数量的令牌。只要您不超过所购买的代币总数,贵公司中的任何指定用户都可以访问和使用代币池中的任何 Designcenter X NX 附加模块。只需在 Designcenter X NX 中点击所需的应用程序,即可查看带有令牌的附加模块。
- 当您退出Designcenter X NX或停止使用附加模块时,分配的代币数量将返回到公司总资金池中。这创建了一个无缝的入住和退房系统。
Designcenter X NX Value Based Licensing 在工作中的一个例子:
有一个团队正在为咖啡机创建数字双胞胎。该团队由四名工程师组成,每人拥有 Designcenter X NX 设计标准的指定用户许可证,总共有 100 池中的代币。一号工程师和二号工程师在上午 9:00 登录。第一位工程师需要 17 代币让 Designcenter NX Draw Shape 在外部添加咖啡豆徽标,需要两个小时才能完成任务。工程师二需要使用 Designcenter NX 算法建模为咖啡豆漏斗创造视觉效果。Designcenter NX 算法建模需要 25 代币,大约需要两个小时,离开 58 令牌留在代币池中。
工程师三需要访问性能预测器(Performance Predictor)来分析咖啡压榨机制的性能。尽管这将需要 89 池中的代币,一号工程师和二号工程师已经完成了任务,导致代币被重新添加到池中。最后,四号工程师需要动画设计师为内部机制创建营销宣传材料。这需要24个代币,但需要在Performance Predictor分析完成后完成,这意味着它们可以等待并访问储备充足的代币池。