Các nhà sản xuất phải tuân thủ và áp dụng một số tiêu chuẩn, phương pháp và hệ thống hàng ngày, và ISO 9001 là trung tâm trong số đó. Trên thực tế, các tiêu chuẩn như IATF 16949 đề cập đến ISO 9001, vì vậy các nhà sản xuất tuân thủ IATF 16949 cũng phải đạt được sự tuân thủ IS0 9001. Nhiều OEM coi chứng nhận ISO 9001 là một yếu tố thiết yếu của sự chấp thuận của nhà cung cấp hoặc nhà cung cấp.
Do bản cập nhật gần đây nhất của nó, tiêu chuẩn này được gọi cụ thể là ISO 9001:2015. Bản sửa đổi này thay thế ISO 9001:2008 và áp dụng tiêu chuẩn cho một loạt các ngành công nghiệp rộng hơn. Một trong những thay đổi quan trọng nhất đối với tiêu chuẩn trong phiên bản 2015 là mô hình hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 dựa trên ý kiến đóng góp của khách hàng và đầu vào từ các cơ quan quản lý, bộ phận nội bộ, cộng đồng xung quanh và các bên quan tâm khác.
Các nhà sản xuất sử dụng phần mềm ISO 9001 để chứng minh sự tuân thủ ISO 9001. Điều này đòi hỏi một cuộc kiểm toán, được ghi lại trong một báo cáo, xác minh rằng nhà sản xuất đã thực hiện và duy trì QMS đáp ứng tiêu chuẩn ISO 9001.
Thay vì chỉ định các yêu cầu cho chính sản phẩm hoặc quy trình, ISO 9001 thiết lập các thực hành quản lý tốt dẫn đến chất lượng nhất quán cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà nó áp dụng. Là một phần của các thực tiễn quản lý tốt này, ISO 9001:2015 yêu cầu quản lý cấp cao của công ty thể hiện sự lãnh đạo trong việc thực hiện ISO 9001 QMS, bao gồm tích hợp chủ động QMS vào các hoạt động hàng ngày của họ.
Các sản phẩm liên quan: Opcenter Quality | Quản lý chất lượng và tuân thủ Teamcenter