Skip to main content
Trang này được hiển thị bằng tính năng dịch tự động. Xem bằng tiếng Anh?

Bạn có cần SION 3AE8 với nhiều thông minh hơn không?

SION 3AE8 thông minh của chúng tôi mang đến cho bạn một hệ thống chẩn đoán sức khỏe toàn diện với các công nghệ cảm biến tiên tiến và IoT

Tại sao chọn bộ ngắt mạch chân không SION 3AE8?

Bộ ngắt mạch chân không SION 3AE8 mang đến 40 năm kinh nghiệm của Siemens về công nghệ chuyển mạch chân không cho các thiết bị điện quan trọng của bạn. Được thiết kế cho công suất lên đến 40,5 kV, 3AE8 kết hợp kích thước nhỏ gọn và khoảng cách giữa cực có thể định cấu hình để phù hợp với bố cục thiết bị đóng cắt đa dạng đồng thời mang lại hiệu suất hàng đầu trong ngành. Kiến trúc cực nhựa epoxy được nhúng hoàn toàn làm tăng cường độ cách nhiệt cho hoạt động cách nhiệt an toàn hơn trong môi trường khắt khe. Bộ ngắt mạch chân không SION 3AE8 đáp ứng cả tiêu chuẩn GB1984 và IEC 62271-100 và tuân thủ các lớp ngắt mạch C2, E2, M2 và S1. Với điều đó, SION 3AE8 là sự lựa chọn rõ ràng của bạn khi bạn cần một bộ ngắt nhỏ gọn, hiệu suất cao, bảo trì thấp để bảo vệ tài sản, giảm chi phí vận hành và mang lại cho bạn sự tự tin trong việc cung cấp điện liên tục.

  • 12, 24 và 40,5 kV
  • lên đến 50 kA
  • lên đến 5000 A
  • lên đến 30.000 hoạt động

Lợi ích chính

Bảo vệ tối đa

Độ bền cách điện cao và bộ ngắt chân không mạnh mẽ bảo vệ thiết bị và giảm nguy cơ lỗi.

Nhỏ gọn vừa vặn

Khoảng cách cực có thể định cấu hình và thiết kế nhỏ gọn giúp đơn giản hóa việc tích hợp vào các bố cục thiết bị đóng cắt đa dạng.

Giảm thời gian ngừng hoạt động

Lên đến 30.000 hoạt động chuyển mạch (với bảo trì cứ sau 10.000) giúp giảm sự cố ngừng hoạt động ngoài kế hoạch và gián đoạn hoạt động.