Skip to main content
Trang này được hiển thị bằng tính năng dịch tự động. Xem bằng tiếng Anh?

Tại sao chọn SITRANS P300?

Được xây dựng cho các quy trình vệ sinh, SITRANS P300 cung cấp phép đo áp suất chính xác, ổn định trong một máy phát bằng thép không gỉ nhỏ gọn. Thiết kế có thể làm sạch và các kết nối vệ sinh rộng rãi của nó mang lại sự tự tin cho các dòng thực phẩm, đồ uống và dược phẩm.

Danh mục đầu tư nổi bật:

  • Các biến thể đo và áp suất tuyệt đối
  • Kết nối quy trình vệ sinh có ren và gắn trên vòi [
  • 4—20 mA/HART, PROFIBUS PA hoặc FOUNDATION Fieldbus
  • Các tùy chọn an toàn về bản chất cho vùng 0 hoặc 1

Lợi ích chính

Hợp lý hóa việc tuân thủ vệ sinh

Đáp ứng các yêu cầu của EHEDG và 3A với vỏ thép không gỉ và các kết nối vệ sinh gắn trên vòi để đơn giản hóa việc vệ sinh và xác nhận trong môi trường thực phẩm, đồ uống và dược phẩm.

Tăng cường độ tin cậy đo lường

Đạt được độ chính xác cao lên đến 0,075% với độ lệch dài hạn thấp trên phạm vi rộng từ 0,008 đến 400 bar, giúp ổn định vòng điều khiển và cải thiện chất lượng sản phẩm.

Tốc độ vận hành và kiểm soát

Cấu hình nhanh chóng với các nút bấm cục bộ và tích hợp liền mạch thông qua HART, PROFIBUS PA hoặc FOUNDATION Fieldbus để thiết lập và chẩn đoán hiệu quả.

Khả năng nổi bật