Tại sao chọn SITRANS LT500?
SITRANS LT500 là sự phát triển tiếp theo của bộ điều khiển mức và bơm cho các máy phát radar và siêu âm, đầu dò hoặc bất kỳ thiết bị 4-20 mA 2 dây nào. Với các ứng dụng khác nhau từ đo mức cơ bản đến các quy trình bơm phức tạp, nó tối ưu hóa hoạt động và tiết kiệm chi phí đáng kể thông qua kiểm soát mức và bơm thông minh. Bộ điều khiển SITRANS LT500 cung cấp:
- Các loại đo lường: Mức, khoảng cách, không gian, khối lượng, vi sai, trung bình, đầu và lưu lượng kênh mở
- Phạm vi đo: Dựa trên cảm biến với SITRANS LR110/LR120 và SITRANS Probe LU240 và đầu dò siêu âm
- Thông tin liên lạc: Lên đến ba đầu ra 4 đến 20 mA
- Thẻ tùy chọn Fieldbus: Các tùy chọn Ethernet IP, HART, Modbus RTU, Modbus TCP, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA hoặc PROFINET
- Đầu ra: 2 x 4... 20 mA, + 1 x 4-20 mA đầu ra với thẻ HART, 6 x rơle và fieldbus