Đồng hồ đo lưu lượng hoàn chỉnh với SITRANS FMT020
Kết hợp với SITRANS FMT020 để tạo thành hệ thống lưu lượng kế từ SITRANS FM520. Công nghệ SENSORPROM™ cung cấp tải lên tự động cài đặt khởi động và dữ liệu hiệu chuẩn để vận hành dễ dàng.
Cảm biến SITRANS FMS500 với lớp lót NBR và EPDM cao su cứng được thiết kế cho mọi ứng dụng nước. Độ chính xác lưu lượng thấp tăng lên của nó là lý tưởng để phát hiện rò rỉ nước. Với công nghệ SENSORPROM™, nó cung cấp một giải pháp cắm và chạy thực sự để dễ dàng vận hành và thay thế tại chỗ.
Hiệu chuẩn xác thực đảm bảo đo lưu lượng chính xác. Tăng độ chính xác dòng chảy thấp để phát hiện rò rỉ nước.
Cảm biến SITRANS FMS500 phù hợp cho việc lắp đặt dưới lòng đất và chìm (IP68) đảm bảo hoạt động đáng tin cậy trong môi trường làm việc của bạn.
Điện cực nối đất tích hợp được bao gồm, vì vậy không cần vòng nối đất cho nhiều ứng dụng. Khả năng cài đặt Zero Up và Zero Down.
Kết hợp với SITRANS FMT020 để tạo thành hệ thống lưu lượng kế từ SITRANS FM520. Công nghệ SENSORPROM™ cung cấp tải lên tự động cài đặt khởi động và dữ liệu hiệu chuẩn để vận hành dễ dàng.
SITRANS FMS500 được thiết kế để cho phép xác minh và chẩn đoán tình huống để kiểm tra hiệu suất dễ dàng và hiệu quả.
Các chứng nhận và phê duyệt nước uống sau đây được áp dụng - EPDM: WRAS, NSF/ANSI Standard 61, DVGW 270, AS/NZS 4020, GB/T 5750, ACS và BelGaqua.