Các giá trị B10d (có nghĩa là: số chu kỳ chuyển mạch trong đó 10% rơle có thể bị hỏng trong các điều kiện xác định) rất quan trọng đối với an toàn chức năng theo ISO 13849-1 và IEC 62061. Chúng thường được sử dụng để tính toán PFHD (Probability of Dangerous Failure per Hour) hoặc MTTFD (Mean Time to Dangerous Failure) trong các bộ điều khiển liên quan đến an toàn.
Sử dụng giá trị B10d cho rơle ghép nối: Xác định MTTFD (Thời gian trung bình đến sự cố nguy hiểm) MTTFD được tính từ giá trị B10d, tần số hoạt động và số tiếp điểm chuyển mạch:
MTTFD = (B10d)/(0,1 x n x tần số chuyển mạch mỗi giờ x 3600)
n = Số lỗi nguy hiểm trên mỗi chu kỳ (thường là 1)
Tần số hoạt động phải thực tế.
Tính toán PFHD (Xác suất thất bại nguy hiểm mỗi giờ) Nếu cần thiết, giá trị PFHD cần thiết cho SIL (Mức độ toàn vẹn an toàn) theo IEC 62061 có thể được tính từ MTTFD và các yếu tố khác.
Đánh giá mức hiệu suất (PL) theo ISO 13849-1 Giá trị MTTFD được sử dụng kết hợp với các thông số an toàn khác như DC (Phạm vi chẩn đoán) và cấu trúc (Loại B, 1, 2, 3 hoặc 4) để xác định Mức hiệu suất (PL) của mạch an toàn.