Skip to main content
Trang này được hiển thị bằng tính năng dịch tự động. Xem bằng tiếng Anh?

Tại sao chọn SIPROTEC 7SA82?

SIPROTEC 7SA82 cung cấp khả năng bảo vệ khoảng cách đáng tin cậy để tối ưu hóa chi phí và bảo vệ nhỏ gọn các đường dây trong các hệ thống trung thế và điện áp cao. Với tính linh hoạt và công cụ kỹ thuật DIGSI 5 mạnh mẽ, thiết bị SIPROTEC 7SA82 cung cấp các giải pháp định hướng tương lai cho bảo vệ, điều khiển, tự động hóa, giám sát và PQ cơ bản.

Các chức năng chính bao gồm:

  • Khả năng tương tác của các thiết bị bảo vệ dòng SIPROTEC 5 và SIPROTEC 4
  • Vấp ngã 3 cực với thời gian vấp tối thiểu là 19 ms
  • 4 máy biến dòng điện,
  • 4 máy biến áp điện áp,
  • 11 hoặc 23 đầu vào nhị phân,
  • 9 hoặc 16 đầu ra nhị phân
  • Cấu trúc số lượng phần cứng khác nhau cho đầu vào và đầu ra nhị phân có sẵn trong mô-đun cơ sở 1/3. Không thể thêm mô-đun mở rộng 1/6; có sẵn với màn hình lớn hoặc nhỏ.
  • Chiều rộng vỏ 1/3 x 19 inch
  • Lớp phủ phù hợp tiêu chuẩn

Lợi ích chính

Đạt được sự bảo vệ khoảng cách nhỏ gọn, an toàn

Tính năng bảo vệ khoảng cách nhỏ gọn và chi phí thấp và an toàn do các chức năng bảo vệ mạnh mẽ làm cho SIPROTEC 7SA82 trở thành một lựa chọn mạnh mẽ.

Truy cập dữ liệu thiết bị một cách dễ dàng

Truy cập đơn giản, nhanh chóng và an toàn vào dữ liệu thiết bị thông qua trình duyệt Web tiêu chuẩn để hiển thị tất cả thông tin và dữ liệu chẩn đoán, cũng như sơ đồ vectơ, trang hiển thị đơn dòng và thiết bị.

Tận hưởng tính khả dụng cao

SIPROTEC 7SA82 cung cấp tính khả dụng cao nhất ngay cả trong điều kiện môi trường khắc nghiệt bằng cách sử dụng lớp phủ phù hợp của bảng điện tử.

KHẢ NĂNG NỔI BẬT

Tính năng & chức năng

Khám phá tài nguyên