Đầu vào và đầu ra linh hoạt
Cung cấp năm biến thể tiêu chuẩn được xác định trước với 4 máy biến dòng điện, 4 máy biến áp điện áp, 11 đến 75 đầu vào nhị phân và 9 đến 41 đầu ra nhị phân.
Bộ điều khiển khoang SIPROTEC 6MD85 là bộ điều khiển khoang mô-đun cho thiết bị đóng cắt điện áp trung áp và cao đến cực cao với hoạt động tích hợp và các chức năng bảo vệ mở rộng.
Là một phần của dòng SIPROTEC 5, nó hỗ trợ nhiều chức năng bảo vệ từ thư viện SIPROTEC và cho phép tích hợp IO dành riêng cho ứng dụng. Các biến thể tiêu chuẩn bao gồm máy biến áp dụng cụ, và nó hỗ trợ bảo vệ chọn lọc các đường dây và cáp trên không với bộ cấp nguồn một đầu và nhiều đầu.
Các mẫu ứng dụng DIGSI 5 cung cấp các cấu hình sẵn sàng sử dụng cho các ứng dụng tiêu chuẩn, khóa thiết bị đóng cắt và điều khiển mở rộng.
6MD85 cung cấp điều khiển khoang tích hợp với các chức năng bảo vệ đa năng, cho phép vận hành đáng tin cậy và tự động hóa các hệ thống điện áp trung bình đến cực cao.
DIGSI 5 cho phép cấu hình và kết hợp tất cả các chức năng theo yêu cầu và thiết kế mô-đun giúp bạn dễ dàng điều chỉnh iOS cho ứng dụng của bạn. Hoạt động thân thiện với người dùng và thiết kế phần mềm hợp lý hóa việc vận hành và sử dụng hàng ngày.
6MD85 đáp ứng các tiêu chuẩn an ninh mạng với kiểm soát truy cập dựa trên vai trò, chương trình cơ sở đã ký, truy cập mạng được xác thực và ghi nhật ký sự kiện an toàn. Lớp phủ phù hợp đảm bảo hoạt động đáng tin cậy ngay cả trong điều kiện môi trường khắc nghiệt.
Cung cấp năm biến thể tiêu chuẩn được xác định trước với 4 máy biến dòng điện, 4 máy biến áp điện áp, 11 đến 75 đầu vào nhị phân và 9 đến 41 đầu ra nhị phân.
Hỗ trợ tối đa 4 mô-đun giao tiếp có thể cắm cho các giao thức khác nhau và dự phòng bao gồm IEC 61850-8-1 và IEC 61850-9-2 Client. Cho phép giao tiếp dữ liệu bảo vệ nối tiếp an toàn trên khoảng cách xa và phương tiện vật lý.
Bao gồm trình chỉnh sửa logic đồ họa để tự động hóa, Ethernet RJ45 tích hợp cho DIGSI 5 và IEC 61850, Đơn vị đo lường Phasor với IEEE C37.118, ghi lỗi, chuyển mạch điểm trên sóng và các chức năng kiểm tra phụ trợ.