SIMATIC MICRO-DRIVE PDC
Hệ thống truyền động servo độc lập SIMATIC MICRO-DRIVE PDC (ProfiDrive-Control) linh hoạt và an toàn cho các ứng dụng trong dải điện áp cực thấp từ 24 V đến 48 V. Chọn giữa ba biến thể dựa trên công suất và kích thước khung.
SIMATIC MICRO-DRIVE là hệ thống truyền động trong dải điện áp cực thấp an toàn từ 24 V đến 48 V. Nhờ Tự động hóa hoàn toàn tích hợp (TIA), hệ thống linh hoạt này mang lại hiệu quả kỹ thuật và vận hành nhanh chóng cho các ứng dụng như AGV và công nghệ y tế. Hệ thống truyền động tương lai này cung cấp các chức năng điều khiển chuyển động được bổ sung bởi các bộ điều khiển SIMATIC tương thích.
Sử dụng SIMATIC MICRO-DRIVE PDC để định vị chính xác, đưa đón cho các máy lưu trữ và thu hồi và hệ thống lưu trữ, phương tiện có hướng dẫn tự động (AGV) và công nghệ y tế.
Ổ đĩa SIMATIC MICRO-DRIVE TM là mô-đun công nghệ cho SIMATIC ET 200SP. Chúng có thể được điều khiển từ SIMATIC S7-1500/1200 thông qua các đối tượng công nghệ (TO). Trong các khái niệm hệ thống phân tán, các ổ đĩa TM có thể được sử dụng kết hợp với Bộ điều khiển phân tán hoặc SIMATIC ET 200SP Open Controller.
Hệ thống truyền động rất đơn giản để vận hành với TO và SINAMICS Drive Lab và chúng hoạt động với TIA Portal. Bạn không cần bất kỳ công cụ nào để nối dây nhờ công nghệ push-in.
Với Ổ đĩa SIMATIC ET 200SP TM, bạn có thể sử dụng tối ưu không gian trong tủ điều khiển của mình: hệ thống hẹp hơn khoảng 50% so với các thiết bị ngoại vi phân tán tương đương.
Các thành phần hệ thống linh hoạt có thể được kết hợp và một loạt các chứng chỉ (UL, CE, v.v.) có sẵn để sử dụng hệ thống toàn cầu. Hệ thống truyền động SIMATIC MICRO-DRIVE PDC có thể được vận hành đơn giản thông qua công nghệ mã hóa IQ.

Hệ thống truyền động servo độc lập SIMATIC MICRO-DRIVE PDC (ProfiDrive-Control) linh hoạt và an toàn cho các ứng dụng trong dải điện áp cực thấp từ 24 V đến 48 V. Chọn giữa ba biến thể dựa trên công suất và kích thước khung.
Mô-đun công nghệ này dành cho động cơ Stepper và EC lên đến 280W. Kích thước khung là 20mm và nó có một máy cắt phanh tích hợp. Trong: 5 A, Imax: 15 A (3 lần khả năng quá tải).
Mô-đun công nghệ này dành cho động cơ bước lưỡng cực. Chọn giữa hoạt động Encoderless hoặc Encoder tăng dần. Trong phạm vi: 5 A, Imax: 10 A.