Skip to main content
Trang này được hiển thị bằng tính năng dịch tự động. Xem bằng tiếng Anh?

Tại sao SINAMICS S220?

SINAMICS S220 là một hệ thống truyền động mô-đun cao cấp được thiết kế cho độ chính xác, độ tin cậy và tích hợp liền mạch vào các hệ thống tự động hóa. Nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ, nó mang lại hiệu suất năng động trong các ngành công nghiệp, từ máy công cụ đến nội vật học. Với các dịch vụ kỹ thuật số tiên tiến như mô phỏng, bảo trì dự đoán và giám sát tình trạng, nó giúp giảm thời gian dự án, tăng thời gian hoạt động và tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng.

Danh mục đầu tư SINAMICS S220 bao gồm:

  • Mô-đun kích thước sách
  • Mô-đun khung gầm
  • Mô-đun phổ quát
  • Mô-đun tủ

Lợi ích chính

Biểu tượng mạnh mẽ

Mạnh mẽ

Kích thước nhỏ gọn. Đặc biệt về hiệu suất. Tiêu chuẩn mới cho hiệu suất trong phạm vi nhỏ hơn. Giảm đáng kể kích thước và khả năng ổ đĩa nâng cao. Hiệu quả mạnh mẽ và tích hợp thông minh.

Hệ thống an ninh Sinamics G220 với thiết kế kiểu dáng đẹp nhấn mạnh các tính năng bảo vệ công nghệ tiên tiến và an toàn.

Chính xác

Đạt được độ chính xác và độ tin cậy tối đa. Các chức năng an toàn tiên tiến và các tính năng bảo mật toàn diện đảm bảo điều khiển chuyển động an toàn, chính xác và nhất quán cho ngay cả những nhiệm vụ đòi hỏi khắt khe nhất.

Biểu ngữ pin SITOP DC-USV - Tích hợp

Tiến bộ

Trải nghiệm hiệu suất cấp độ tiếp theo và tích hợp liền mạch. SINAMICS S220 định nghĩa lại công nghệ truyền động với kết nối toàn diện và kiến trúc sẵn sàng cho tương lai - giúp các ứng dụng của bạn luôn đi trước.

Mô-đun kích thước sách

Mô-đun khung gầm

Mô-đun phổ quát

Mô-đun tủ

Phạm vi công suất lên đến 110 kW

Phạm vi công suất lên đến 900 kW (lên đến 6.984 kW trong kết nối song song)

Bao gồm 14 mô-đun động cơ và 12 mô-đun dòng hoạt động

Phạm vi công suất lên đến 6.984 kW (kết nối song song)

thiết kế làm mát bằng không khí

thiết kế làm mát bằng không khí

thiết kế làm mát bằng không khí

Đã kiểm tra kiểu và sẵn sàng hoạt động

Hỗ trợ CU320-3, SIMATIC DC, SINUMERIK NCU

Cấu hình mô-đun với mô-đun Dạng/Động cơ

Lý tưởng để vận hành nhanh chóng và phạm vi ứng dụng rộng

Hệ thống tủ mô-đun cho khả năng mở rộng liền mạch

Lý tưởng cho robot, bao bì và sản xuất phụ gia

Hoàn hảo để tích hợp vào các giải pháp tủ điều khiển tùy chỉnh

Giảm chiều rộng và chiều cao tủ để tiết kiệm không gian

Các tính năng nổi bật

Select...
A control tower with a large screen displaying a car and a person in the background.

SINAMICS S220 trong ngành công nghiệp ô tô

SINAMICS S220 đặt ra các tiêu chuẩn mới trong sản xuất ô tô: Kiểm soát tốc độ đa trục chính xác và phục hồi tiên tiến với lưu trữ mạch trung gian giúp tăng hiệu quả năng lượng trên các dây chuyền sản xuất năng động. Thiết kế nhỏ gọn giảm thiểu không gian tủ trong các hệ thống mật độ cao. Tích hợp TIA liền mạch, khả năng mở rộng mô-đun và chẩn đoán thời gian thực hỗ trợ thay đổi biến thể nhanh chóng, bảo trì dự đoán và triển khai tiêu chuẩn hóa toàn cầu.

Khám phá tài nguyên

Danh mục & tài liệu quảng cáo

Danh mục D 21.4 | SINAMICS S120, SINAMICS S220 và SIMOTICS

Danh mục trực tuyến

Tài liệu quảng cáo | Bộ truyền động biến tần SINAMICS - Thúc đẩy các ứng dụng thế hệ tiếp theo