Skip to main content
Trang này được hiển thị bằng tính năng dịch tự động. Xem bằng tiếng Anh?

Tại sao SINAMICS S210?

SINAMICS S210 là hệ thống truyền động servo đa năng được thiết kế cho các ứng dụng điều khiển chuyển động phức tạp và năng động trong phạm vi công suất 50 W đến 7 kW, từ đóng gói, xử lý và in kỹ thuật số đến chế biến gỗ, nhựa và gốm sứ. Bao gồm một ổ đĩa servo và động cơ servo, nó mang lại độ chính xác, hiệu suất và an toàn tối đa với kỹ thuật, bảo trì và vận hành được sắp xếp hợp lý.

A servo drive system with a sleek design and a digital display screen.

Lợi ích chính

Biểu tượng có hai mũi tên giao nhau.

Tận hưởng chức năng linh hoạt và linh hoạt

SINAMICS S210 di chuyển tải nhẹ, trung bình và lớn một cách linh động. Kết nối với hệ thống điều khiển với giao diện truyền thông PROFINET IRT hoặc với hệ thống điều khiển của bên thứ ba thông qua EtherNet/IP.

Biểu tượng tỷ lệ đồng hồ tốc độ.

Dựa vào hệ thống truyền động servo có độ chính xác cao

SINAMICS S210 nhanh chóng tăng tốc và chậm lại, cho phép thời gian chu kỳ ngắn và độ chính xác với điều khiển chuyển động phức tạp. Bộ mã hóa độ phân giải cao cho phép cảm biến nhanh với bộ mã hóa thứ hai bổ sung cho hệ thống đo trực tiếp.

Biểu tượng có bàn tay mở phía trên nút khẩn cấp.

Bảo vệ máy móc và nhân sự của bạn

Được chứng nhận theo tiêu chuẩn cao nhất - SIL3 (EN 61508) và PL e (EN ISO 13849-1), SINAMICS S210 cung cấp cài đặt mặc định của nhà máy an toàn, quản lý người dùng cá nhân và giao tiếp an toàn giữa ổ đĩa servo và Cổng thông tin TIA.

SINAMICS S210

SIMOTICS S-1FK2/S-1FT2

SIMOTICS S-1FS2

Phạm vi công suất

1 AC 200 - 240 V/0,1 kW - 0,75 kW

3 AC 200 - 240 V/0,24 kW - 4,2 kW

3 AC 380 - 480 V/0,4 kW - 7 kW

1 AC 200 - 240 V/0,05 kW - 0,75 kW

3 AC 200 - 240 V/0,05 kW - 3,9 kW

3 AC 380 - 480 V/0,4 kW - 6,4 kW

1 AC 200 - 240 V/0,8 kW

3 AC 200 - 240 V/0,45 kW - 1,7 kW

3 AC 380 - 480 V/0,8 kW - 1,9 kW

phạm vi mô-men xoắn

1 AC 200 - 240 V/0,16 Nm - 3,6 Nm

3 AC 200 - 240 V/0,16 Nm - 40 Nm

3 AC 380 - 480 V/1,27 Nm - 40 Nm

1 AC 200 - 240 V/3,1 Nm

3 AC 200 - 240 V/3,1 Nm - 14 Nm

3 AC 380 - 480 V/3,1 Nm - 14 Nm

Phiên bản động cơ

động cơ servo tiêu chuẩn

động cơ servo với thiết kế vệ sinh

Giao tiếp

PROFINET IRT, PROFIsafe, ProfiEnergy, Ethernet/IP (từ V6.3)

Chức năng an toàn

STO, SBC, SS1-t (kiểm soát thời gian), SS1*, SS2*, SOS*, SLS*, SSM*, SDI*, SLA*, SBT* (* có thể được kích hoạt tùy chọn bằng giấy phép)

Công nghệ kết nối động cơ

Công nghệ kết nối một cáp (OCC) với khóa nhả nhanh SPEED-CONNECT và đầu nối nhỏ gọn, xoay

Chức năng điều khiển và điều khiển chuyển động điển hình

SIMATIC S7-1200 G2/SIMATIC S7-1500 T-CPU /SIMOTION

Khả năng nổi bật

Khám phá tài nguyên

Danh mục & Tài liệu quảng cáo

Danh mục D 32 | Hệ thống truyền động Servo SINAMICS S210

Danh mục trực tuyến

Tài liệu quảng cáo | Tổng quan về bộ truyền động tần số biến đổi SINAMICS

Liên kết & Tải xuống

Tuyên bố sản phẩm môi trường (EPD) /Hồ sơ Siemens EcoTech (SEP)

Hướng dẫn sử dụng