Skip to main content
Trang này được hiển thị bằng tính năng dịch tự động. Xem bằng tiếng Anh?

Tại sao lại là hệ thống truyền động servo SINAMICS S200?

SINAMICS S200 là hệ thống truyền động servo hiệu suất cao được tối ưu hóa cho các ứng dụng tự động hóa cơ bản và điều khiển chuyển động hiệu quả. Nó giúp đạt được năng suất cao hơn và cải thiện hiệu quả với chi phí thấp hơn bằng cách cân bằng các tính năng tối ưu hóa hiệu suất với tính dễ sử dụng. Giải pháp hệ thống toàn diện này bao gồm ổ đĩa servo SINAMICS S200, động cơ servo SIMOTICS S-1FL2 và cáp Motion Connect.

Lợi ích chính

Tối ưu hóa hiệu suất của bạn

Phản hồi được tối ưu hóa với chu kỳ điều khiển dòng nhanh và giao tiếp PROFINET IRT với bộ điều khiển. Công suất tối ưu hóa với khả năng quá tải lên đến 350%. Tối ưu chính xác với bộ mã hóa độ phân giải cao lên đến 21 bit.

Sử dụng dễ dàng

Điều khiển đơn giản với điều khiển phanh giữ tích hợp và điện trở phanh. Thực hiện các tác vụ kỹ thuật thông qua Webserver và SINAMICS Startdrive. Việc thực hiện rất đơn giản với các tiêu chuẩn và chứng nhận toàn cầu.

Bảo vệ hoạt động của bạn trong tương lai

Các giải pháp phần cứng linh hoạt và cung cấp TIA hoàn chỉnh đảm bảo khả năng tương thích với hệ thống của bạn. Số hóa công việc của bạn với mô phỏng máy với SINAMICS DRIVESIM.

Hệ thống truyền động servo SINAMICS S200

SINAMICS S200 Hệ thống truyền động servo cơ bản

Phạm vi công suất

200 V... 240 V 1/3 AC 0,1 kW... 1 kW

380 V... 480 V 3 AC 0,2 kW... 7 kW

200 V... 240 V 1/3 AC 0,1 kW... 1 kW

Chu kỳ điều khiển tốc độ

125μs

125μs

Danh mục EMC

C2 với bộ lọc dòng bên ngoài

C2 với bộ lọc dòng bên ngoài

Chức năng an toàn

STO, SS1-t qua thiết bị đầu cuối (SIL 3/PL e)

n.a.

Động cơ

Phạm vi động cơ

SIMOTICS S-1FL21 Quán tính thấp

SIMOTICS S-1FL22 Quán tính trung bình

SIMOTICS S-1FL23 Quán tính cao

Chạm vào

Mn: 0,16 - 33,4Nm

Hệ thống mã hóa

Bộ mã hóa tuyệt đối vòng đơn 17 bit/21 bit
Bộ mã hóa tuyệt đối đa vòng 21 bit+12 bit

Mức độ bảo vệ

IP65 (đối với chiều cao trục 20/30/40 là IP54, IP65 như một tùy chọn)

Công nghệ kết nối động cơ

Kết nối động cơ khóa một lần nhấn cho động cơ quán tính thấp và trung bình

Các tính năng nổi bật

Explore resources

Danh mục & tài liệu quảng cáo

Danh mục D 37.1 | Hệ thống truyền động Servo SINAMICS S200

Danh mục trực tuyến

Tài liệu quảng cáo | Hệ thống truyền động servo SINAMICS S200

Tài liệu quảng cáo | Tổng quan về bộ truyền động tần số SINAMICS

Tài liệu quảng cáo | Hệ thống điều khiển chuyển động có thể mở rộng cho các ứng dụng tự động hóa cơ bản