Skip to main content
Trang này được hiển thị bằng tính năng dịch tự động. Xem bằng tiếng Anh?

Tại sao SINAMICS G120X?

Nắm vững các yếu tố: bộ chuyển đổi SINAMICS G120X được tối ưu hóa cho máy bơm và quạt trong hệ thống nước và nước thải cũng như các ứng dụng HVAC trong tự động hóa tòa nhà.

Các chức năng chuyên biệt của nó, như phát hiện xước và phát hiện lỗ hổng, giúp cung cấp hoạt động đáng tin cậy và bảo vệ máy bơm để giảm chi phí bảo trì tổng thể của bạn. Chọn SINAMICS G120X để có độ tin cậy và hiệu quả khi bạn thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng của mình.

Bộ biến tần xuất hiện dưới dạng một loạt sản phẩm hoàn chỉnh - được tiêu chuẩn hóa và liền mạch khi nói đến tất cả các loại điện áp cung cấp và có sẵn trong phạm vi công suất kéo dài từ 0,75 kW đến 630 kW. Các thiết bị tuân thủ các tiêu chuẩn EMC toàn cầu và chiều dài cáp động cơ lên đến 150 m được cho phép trong khi vẫn duy trì các giá trị giới hạn EMC. Chức năng an toàn Safe Torque Off (STO) tích hợp được chứng nhận theo SIL3.

Lợi ích chính

Thiết lập một cách dễ dàng

Bạn có thể nhanh chóng tích hợp SINAMICS G120X vào ứng dụng ổ đĩa của mình, vì nó được cài đặt và sẵn sàng để chạy với tất cả các tính năng cần thiết. Tận hưởng đơn đặt hàng, tích hợp, vận hành, vận hành, thiết lập và cài đặt đơn giản.

Hoạt động trong môi trường khắc nghiệt

SINAMICS G120X chắc chắn và có thể hoạt động trong hầu hết các môi trường: nhiệt độ hoạt động của nó kéo dài từ -20° C đến 60° C (tùy thuộc vào phiên bản chính xác). Bộ chuyển đổi tuân thủ IP20 với tùy chọn cho IP21 ở loại mở UL.

Nâng cao hiệu quả và giảm chi phí

Các bộ chuyển đổi tần số có hiệu suất vượt quá 98%. Tính linh hoạt của bộ chuyển đổi khi chọn động cơ thích hợp cho phép sử dụng động cơ hiệu suất cao để tiết kiệm năng lượng tối đa.

Khả năng nổi bật