Skip to main content
Trang này được hiển thị bằng tính năng dịch tự động. Xem bằng tiếng Anh?

Tại sao SINAMICS G120?

SINAMICS G120 là một bộ chuyển đổi tần số đa chức năng mô-đun được tạo ra cho các tác vụ đa dạng như:

  • Hệ thống băng tải đơn giản, năng động cao và cần cẩu xếp
  • Quy trình liên tục với tốc độ cao và độ chính xác mô-men xoắn
  • Định vị của từng trục hoặc nhiều trục phối hợp

SINAMICS G120 có sẵn trong ba biến thể điện áp để kết nối với các mạng 200 V, 400 V và 690 V. Nó có gói an toàn máy toàn diện để cung cấp mức độ bảo vệ cao cho mô-đun nguồn và động cơ.

Nó cũng tích hợp liền mạch với Tự động hóa Tích hợp Hoàn toàn (TIA Portal) và SINAMICS Startdrive, vì vậy bạn có kỹ thuật tiêu chuẩn cho tất cả các ổ đĩa.

Lợi ích chính

Kích hoạt các ứng dụng đa dạng

Với phạm vi công suất rộng từ 0,55 kW đến 250 kW, hệ thống truyền động đa năng này lý tưởng cho các ứng dụng và ngành công nghiệp đa dạng nhất, và có sẵn trong các phiên bản điện áp thấp, trung bình và cao áp.

Kết nối với hệ thống hiện có của bạn

Tạo một tổ hợp linh kiện mà bạn lựa chọn (mô-đun nguồn, bộ điều khiển, bảng điều khiển) và sau đó chỉ cần kết nối động cơ điện và hệ thống điều khiển vào hệ thống hiện có và bối cảnh tự động hóa của bạn.

Giảm rủi ro

Thực hiện liền mạch các chức năng an toàn theo SIL 2 (EN 61508) và PL d (EN ISO 13849-1). Được tích hợp an toàn cho máy với các chức năng an toàn và tích hợp an toàn bao gồm STO, SS1, SBC, SLS, SDI và SSM.

Lợi ích nổi bật