Skip to main content
Trang này được hiển thị bằng tính năng dịch tự động. Xem bằng tiếng Anh?

Tại sao chọn Sinamics DC Converters?

Cung cấp năng lượng cho các quy trình công nghiệp của bạn với bộ chuyển đổi SINAMICS DC được xây dựng để đạt hiệu suất, hiệu quả và tính linh hoạt.

DCM: 6 kW đến 30 MW

DCP: Lên đến 250 kW tại 1.000 V DC

Lý tưởng cho hiện đại hóa và lưu trữ năng lượng, chúng có điện áp phần ứng lên đến 950 V AC và khớp nối DC-DC hai chiều. Kết hợp công nghệ động cơ DC đã được chứng minh với điều khiển tiên tiến, kết nối PROFIBUS/PROFINET và hiệu suất lên đến 98%, các bộ chuyển đổi này cung cấp một thiết kế nhỏ gọn và an toàn tích hợp cho các môi trường đòi hỏi khắt khe.

Lợi ích chính

Khuyến rộng tuổi thọ hệ thống với các trang bị nâng cấp có thể mở

Hiện đại hóa các hệ thống lắp đặt DC hiện có mà không cần thay thế động cơ, giảm thời gian ngừng hoạt động và chi phí vốn đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn hiệu suất hiện nay.

Tăng hiệu quả và cắt giảm đỉnh năng lượng

Đạt hiệu quả lên đến 98% và tích hợp lưu trữ năng lượng để làm mịn tải đỉnh, giảm chi phí vận hành và cải thiện sự ổn định của lưới điện.

Tăng cường kiểm soát cho các quy trình hiệu suất cao

Hưởng lợi từ việc điều chỉnh tốc độ và mô-men xoắn chính xác với các bộ điều khiển tiên tiến và Biểu đồ điều khiển truyền động cho các ứng dụng công nghiệp năng động.

Khả năng nổi bật