Skip to main content
Trang này được hiển thị bằng tính năng dịch tự động. Xem bằng tiếng Anh?
Siemens Simcenter Testlab tương lai với thiết bị thử nghiệm tiên tiến và một nhà khoa học mặc áo khoác phòng thí nghiệm màu trắng.

Có gì mới trong Simcenter SCADAS 2506?

Thu thập dữ liệu mở, linh hoạt và hiệu quả

Tại sao chọn Simcenter SCADAS RS?

Simcenter SCADAS RS là một hệ thống thu thập dữ liệu mô-đun được thiết kế cho hiệu suất cao nhất trong các điều kiện thử nghiệm khác nhau. Với Simcenter SCADAS RS, bạn có thể tự tin và hiệu quả thu thập dữ liệu đa vật lý chất lượng cao (bao gồm NVH, độ bền và số liệu năng lượng) cần thiết để phân tích toàn diện. Thiết kế cực kỳ chắc chắn của nó đảm bảo độ tin cậy và hiệu suất liên tục, ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt mà bạn có thể gặp phải trên thực địa. Với Simcenter SCADAS RS, bạn đạt được năng suất nâng cao thông qua thiết bị đo đạc và chuẩn bị thử nghiệm nhanh hơn, quy trình đo lường hiệu quả và khả năng xác thực đầy đủ dữ liệu thử nghiệm trước khi rời khỏi hiện trường.

Kiểm tra đáng tin cậy trong các điều kiện khắt khe

Môi trường khắc nghiệt

Nhiệt độ khắc nghiệt, độ ẩm, bùn và bụi và mức độ sốc và rung động cao.

Lịch trình chặt chẽ

Tăng tốc chiến dịch thử nghiệm bằng cách tối ưu hóa các quy trình hoạt động từ đầu đến cuối.

Hoạt động từ xa

Thử nghiệm ở các khu vực xa xôi cung cấp giám sát từ xa.

Khả năng mở rộng

Một hệ thống có thể mở rộng về số lượng kênh và cấu trúc liên kết đo lường.

Trung tâm Simcenter SCADAS RS

Thu thập dữ liệu toàn diện

Select...

Hiệu suất đo lường vượt trội

Đánh giá hiệu suất sản phẩm thành công đòi hỏi phải có cái nhìn toàn diện về những gì đang xảy ra khi nguyên mẫu của bạn chịu tải quá cao. Do đó trong quá trình thử nghiệm, một loạt các cảm biến cần được đo và đồng bộ hóa, bao gồm máy đo biến dạng, gia tốc kế, cảm biến dịch chuyển, tế bào lực, cặp nhiệt điện, đầu dò áp suất, vị trí Hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu (GNSS) và hơn thế nữa. Thông thường, các kỹ sư cũng muốn xem xét thông tin bổ sung, như dữ liệu đến từ bus kỹ thuật số hoặc hình ảnh video. Nhưng không gian bị giới hạn để có một số thiết bị trên tàu cho tất cả các nhu cầu thử nghiệm đa dạng này.

Giải pháp tất cả trong mộtVới Simcenter SCADAS RS, bạn có thể có tất cả các khả năng này trong một hộp. Với điều hòa tín hiệu đa năng mạnh mẽ trên bo mạch cho tất cả các khía cạnh vật lý này, các phép đo được ghi lại với độ chính xác cao nhất và độ nhiễu và độ trôi thấp nhất trong toàn bộ phạm vi nhiệt độ hoạt động. Nhờ tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu cao và dải động lớn, Simcenter SCADAS RS có thể biến bất kỳ tín hiệu nào thành dữ liệu chất lượng.

Man driving a car, with Simcenter testing equipment in the passenger seat collecting road load data

Khả năng của Simcenter SCADAS RS

Select...

Thu thập dữ liệu đa vật lý

Kiểm tra nhanh hơn và thông minh hơn với Simcenter SCADAS RS. Triển khai các phép đo đa vật lý chính xác bao gồm nhiều ứng dụng và ngành công nghiệp đa dạng. Từ việc thu thập dữ liệu tại hiện trường trên bãi thử hoặc đường công cộng, đến thử nghiệm NVH trong phòng thí nghiệm, bạn có thể đo trong bất kỳ môi trường nào - bao gồm cả điện áp cao và môi trường khắc nghiệt.

Xây dựng cấu hình phù hợp để đạt được bất kỳ sự kết hợp cảm biến mong muốn nào: từ máy đo biến dạng, gia tốc kế và cảm biến dịch chuyển đến các tế bào lực, cặp nhiệt điện và đầu dò lực bánh xe. Hệ thống cũng tích hợp đầu dò áp suất, vị trí Hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu (GNSS), xe buýt kỹ thuật số và hình ảnh video.

Rack of Simcenter SCADAS RS units connected together for high-channel count.
Trung tâm Simcenter SCADAS RS

Ứng dụng công nghiệp

Select...

Thu thập dữ liệu tải đường cho OEM và nhà cung cấp ô tô

  • Thiết bị đo đạc nhóm - tăng tốc độ thiết bị thông qua quyền truy cập nhiều người dùng
  • Sử dụng cơ sở dữ liệu cảm biến để thiết lập nhanh chóng và không có lỗi
  • Hoạt động hai người, một người hoặc hoàn toàn tự động
Car assembly line with robotic arms working on vehicle frames
Nghiên cứu điển hình

Công ty ô tô Hyundai

Đọc cách Hyundai giảm thời gian thử nghiệm trong môi trường khắc nghiệt lên đến 12% với Simcenter SCADAS RS và Simcenter Testlab để thu thập dữ liệu tải và tối ưu hóa thiết kế độ bền.

A Hyundai XRT concept SUV in the desert, surrounded by a dust plume
Case Study

Reducing testing time in harsh environments by up to 12 percent with faster setup

Công ty:Hyundai Motor Company

Ngành:Automotive & transportation

Địa điểm:Seoul, South Korea

Phần mềm Siemens:Simcenter Testing Solutions

Một hệ thống mô-đun

Đơn vị Simcenter SCADAS RS

Select...

Đơn vị ghi âm (REC)

Thiết bị Simcenter SCADAS RS Recorder (REC) thu thập dữ liệu từ nhiều đơn vị điều hòa, kết nối liền mạch với cả mạng có dây và không dây và có thể đồng bộ hóa với các thiết bị REC khác. Nó cũng hỗ trợ một số bus CAN, nhiều bộ mã hóa kỹ thuật số và bao gồm một đầu nối cho ăng-ten hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu (GNSS).

Simcenter RS Recorder unit.
  • Bộ nhớ trên bo mạch (SSD 240GB)
  • Bất kỳ giao diện nào: UTP, Wi-Fi, USB, LTE
  • 2 cổng USB (webcam)
  • IO kỹ thuật số (4 đầu vào/đầu ra)
  • 3 đầu vào bộ mã hóa (9 xung kỹ thuật số)
  • Xe buýt 4 CAN
  • 4 đầu nối cho chuỗi daisy của các đơn vị điều hòa
  • Tự chủ trên tàu
  • Các kênh được tính toán
  • Kích hoạt thông minh

Ứng dụng ghi âm Simcenter SCADAS RS

Được thiết kế cho khả năng kết nối tuyệt vời, Simcenter SCADAS RS bao gồm một ứng dụng không có giấy phép, được nhúng trực tiếp trong đơn vị REC và có thể dễ dàng truy cập thông qua bất kỳ trình duyệt web nào. Ứng dụng Simcenter SCADAS Recorder này cho phép bạn xác định và lưu trữ cài đặt cảm biến từ xa và ngay lập tức bắt đầu xác minh dữ liệu của bạn trong khi thử nghiệm vẫn đang chạy, ngay cả trên điện thoại thông minh của bạn.

Simcenter SCADAS RS Recorder unit connected to a handheld device through an app.
Các thiết bị di động di động và đầu ghi thông minh tự động là một phần của phần cứng Simcenter SCADAS.

Giữ cho phần cứng Simcenter SCADAS của bạn ở tình trạng cao nhất

Tìm hiểu thêm về các hợp đồng bảo trì và hiệu chuẩn có sẵn.

Tìm hiểu thêm

Tài nguyên liên quan

Một con đường có một chiếc xe trên đó, có thể là một chiếc xe tải, với một thiết bị gắn vào nó đang thu thập dữ liệu.

Thu thập dữ liệu tải đường

Sử dụng phần cứng Simcenter SCADAS RS như một giải pháp mà các nhà sản xuất có thể sử dụng để tăng tốc thiết lập thiết bị đo đạc và kiểm tra, cải thiện hiệu quả đo lường và đẩy nhanh quá trình xác nhận dữ liệu.

Đọc sách trắng

Câu hỏi thường gặp