SIMATIC S7-1500 R/H là một hệ thống CPU dự phòng, khả dụng cao được thiết kế để tối đa hóa tính khả dụng của nhà máy. Bằng cách đồng bộ hóa CPU dự phòng với CPU chính, nó đảm bảo không có dữ liệu nào bị mất trong thời gian ngừng hoạt động, ngăn chặn việc ngừng sản xuất tốn kém. Giá trị độc đáo của nó nằm ở sự đồng bộ hóa tích hợp hệ thống và tính nhất quán của dự án, không yêu cầu kiến thức đặc biệt về kỹ thuật trong Cổng thông tin TIA. Ngoại vi IO được kết nối với CPU chính và dự phòng dưới dạng thiết bị chuyển mạch S1 hoặc S2 thông qua vòng PROFINET với MRP cho CPU R và R1, thiết bị chuyển mạch S1 hoặc S2 thông qua bất kỳ cấu trúc PROFINET nào cho CPU H. Khoảng cách tối đa giữa các CPU có thể là ~ 100 m đối với CPU R và lên đến 40 km đối với CPU H.
Thời gian chuyển đổi có thể mở rộng
Các cặp CPU dự phòng và khả dụng cao được kết nối với PROFINET hoặc với các mô-đun đồng bộ hóa và cáp quang để cho phép thời gian chuyển đổi dự phòng là 300 ms hoặc 50 ms.