SIMATIC HMI IM-3xxA
Các biến thể giá cả phải chăng này có màn hình cảm ứng đa điểm mạnh mẽ để hoạt động trực quan và có sẵn trong 2 kích thước màn hình: 12 và 15 inch. Một biến thể “được bảo hiểm” có sẵn với mặt sau IP65.
Không chỉ là một màn hình công nghiệp đơn giản, Siemens cung cấp màn hình công nghiệp đáng tin cậy và cực kỳ chắc chắn với vô số công dụng. Cho dù cho các trung tâm điều khiển, như một thiết bị tích hợp cho bảng điều khiển hoặc như các giải pháp điều khiển và trực quan hóa dựa trên PC, màn hình công nghiệp SIMATIC và máy khách mỏng luôn cung cấp cho bạn giải pháp tối ưu hoặc dưới dạng thiết bị Pro được bảo vệ hoàn toàn IP65.

Màn hình phẳng SIMATIC đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về thời gian làm mới màn hình để có hiệu suất đáng tin cậy.
Sử dụng SIMATIC Flat Panel khi không thể thực hiện giải pháp tập trung với máy tính bảng điều khiển, khi bạn muốn vận hành PC công nghiệp trực tiếp trong nhà máy hoặc khi cài đặt BIOS cần được thay đổi.
Sử dụng dòng SIMATIC HMI IM-3xxA giá cả phải chăng hơn hoặc Màn hình phẳng công nghiệp SIMATIC mạnh mẽ tùy thuộc vào lựa chọn và nhu cầu của bạn.
Các biến thể giá cả phải chăng này có màn hình cảm ứng đa điểm mạnh mẽ để hoạt động trực quan và có sẵn trong 2 kích thước màn hình: 12 và 15 inch. Một biến thể “được bảo hiểm” có sẵn với mặt sau IP65.
Màn hình công nghiệp với thời gian phản hồi nhanh để kiểm soát và giám sát người vận hành theo thời gian thực. Các thiết bị sáng tạo này có sẵn trong các biến thể cảm ứng đa điểm với mặt trước màn hình rộng có kích thước 12, 15, 19, 22 hoặc 24 inch.
Trong biến thể Mở rộng, Tấm phẳng công nghiệp SIMATIC có thể được sử dụng ở khoảng cách lên đến 100 mét (tùy chọn làm màn hình Ethernet).