Đồng bộ hóa thời gian
Tạo cơ sở thời gian chung khi giao tiếp: đồng bộ hóa thời gian bên ngoài qua Ethernet NTP hoặc qua bus trường sử dụng MODBUS RTU hoặc giao thức truyền thông IEC 60870-5-103. Đồng bộ hóa thời gian nội bộ thông qua RTC.
SICAM T là một đầu dò kỹ thuật số đo chính xác các đại lượng điện trong mạng của bạn. Sử dụng đơn vị duy nhất này để giám sát toàn diện.
Dữ liệu mạng điện chính xác, kịp thời là rất quan trọng để kiểm soát hiệu quả và nhận thức hoạt động. SICAM T cung cấp tới 60 giá trị đo được để kiểm soát chính xác, thông báo ngay lập tức và trực quan hóa rõ ràng. Thiết kế nhỏ gọn cho phép ứng dụng linh hoạt trong môi trường công nghiệp và tiện ích.
Cho phép kiểm soát đáng tin cậy và phản hồi nhanh chóng với các sự kiện quan trọng với 4 đầu ra tương tự nhanh và 2 đầu ra nhị phân để giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động. Đơn giản hóa hoạt động với máy chủ web thân thiện với người dùng, loại bỏ phần mềm bổ sung và làm cho việc thiết lập trở nên đơn giản.
Giám sát chính xác các mạng điện với đầu dò kỹ thuật số SICAM T. Truy cập tối đa 60 giá trị đo được để có thông tin chi tiết toàn diện và ra quyết định sáng suốt trong các ứng dụng công nghiệp của bạn.
Sử dụng đầu ra tương tự và nhị phân nhanh để tự động hóa đáng tin cậy. Tích hợp với tự động hóa trạm biến áp, bảo vệ hoặc SCADA thông qua các giao thức. Phản ứng nhanh với những thay đổi hoạt động để ổn định hệ thống.
Triển khai đầu dò để hoạt động đáng tin cậy ở nhiệt độ khắc nghiệt với khả năng miễn dịch EMC cao. Giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động và giảm bảo trì để có hiệu suất bền vững.
Tạo cơ sở thời gian chung khi giao tiếp: đồng bộ hóa thời gian bên ngoài qua Ethernet NTP hoặc qua bus trường sử dụng MODBUS RTU hoặc giao thức truyền thông IEC 60870-5-103. Đồng bộ hóa thời gian nội bộ thông qua RTC.
4 đầu vào để đo điện áp xoay chiều và 3 đầu vào để đo dòng điện xoay chiều lên đến 10 A liên tục. 4 đầu ra tương tự DC tùy chọn có thể cấu hình tự do và đầu ra nhị phân lập trình riêng lẻ.
Ghi lại và tính toán RMS thực cho điện áp, dòng điện, công suất và năng lượng. Đồng thời ghi lại tần số công suất, góc pha, hệ số công suất và hệ số công suất hoạt động để bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt.