Bộ ngắt công tắc SENTRON 3KF có cầu chì
Chúng đáp ứng tất cả các yêu cầu đối với công tắc điều khiển chính, DỪNG KHẨN CẤP và bảo trì. Đơn giản để cài đặt và dễ dàng trang bị thêm. Các liên kết cầu chì LV HRC có sẵn cho tối đa 800 A.
Thiết bị chuyển mạch SENTRON cung cấp nền tảng vững chắc cho việc phân phối điện an toàn và tuân thủ tiêu chuẩn. Bằng cách kết hợp thiết kế mô-đun với nhiều loại phụ kiện, chúng mang lại sự linh hoạt tối đa cho cả cài đặt mới và trang bị thêm. Để tăng cường quy trình kỹ thuật của bạn, sự sẵn có của dữ liệu CAx toàn diện giúp tăng tốc đáng kể việc lập kế hoạch và cấu hình hệ thống.
Kết hợp với việc ngắt kết nối đáng tin cậy dưới tải và cài đặt đơn giản, không cần dụng cụ, SENTRON đảm bảo tính khả dụng cao của hệ thống đồng thời giảm độ phức tạp kỹ thuật và chi phí trong toàn bộ vòng đời. Hơn nữa, quy trình đặt hàng thuận tiện và giao hàng nhanh sẽ tối ưu hóa việc giữ hàng của bạn và giảm đầu tư tài chính của bạn.
Truy cập các giải pháp toàn diện để chuyển mạch, ngắt kết nối, chuyển và các ứng dụng dừng khẩn cấp từ một nguồn đáng tin cậy duy nhất.
Các thiết bị chuyển mạch SENTRON cung cấp khả năng ngắt kết nối và bảo vệ đáng tin cậy cho con người, máy móc và hệ thống điện để duy trì tính toàn vẹn của hệ thống mọi lúc.
Tăng cường quy trình thiết kế của bạn với kỹ thuật đơn giản, cài đặt nhanh chóng và các tùy chọn trang bị linh hoạt được hỗ trợ bởi dữ liệu CAx chất lượng cao.

Chúng đáp ứng tất cả các yêu cầu đối với công tắc điều khiển chính, DỪNG KHẨN CẤP và bảo trì. Đơn giản để cài đặt và dễ dàng trang bị thêm. Các liên kết cầu chì LV HRC có sẵn cho tối đa 800 A.

Thích hợp cho các công tắc điều khiển chính, DỪNG KHẨN CẤP và bảo trì. Cung cấp các tùy chọn kết nối linh hoạt và thiết kế cơ chế vận hành. Nắp thiết bị đầu cuối đảm bảo bảo vệ cảm ứng nâng cao. Các vị trí liên lạc luôn hiển thị.

Danh mục đầu tư bao gồm thiết bị chuyển mạch chuyển mạch tự động (3KC ATSE), biến thể điều khiển từ xa 3KC RTSE và phiên bản 3KC MTSE vận hành thủ công lên đến 1.600 A, tất cả đều tuân thủ IEC 60947-6-1 và IEC 60947-3.

IEC 60947-3, DIN VDE 0660 Phần 107 và EN 60947-3 được chứng nhận bộ ngắt công tắc vận hành thủ công hoặc công tắc Bật/Tắt, DỪNG KHẨN CẤP và các công tắc điều khiển chính theo DIN EN 60204-1. Có sẵn các thiết kế tuân thủ UL508 và UL489.

Các công tắc có sẵn trong năm kích thước hiệu suất lên đến 630 A và rất tiết kiệm không gian, nhờ thiết kế nhỏ gọn của chúng. Thật dễ dàng để cài đặt các thiết bị này trên các tấm gắn hoặc đường ray hoặc trong hệ thống thanh dẫn.

Bộ ngắt kết nối công tắc cầu chì nội tuyến 3NJ4 và 3NJ5 kết hợp các chức năng chuyển đổi và ngắt kết nối tải trong một hệ thống duy nhất. Nhờ cầu chì LV HRC tích hợp, chúng cũng bảo vệ hệ thống trong trường hợp quá tải hoặc đoản mạch.

Có thiết bị chuyển mạch tích hợp với khả năng gián đoạn đơn hoặc gấp đôi. Đặc biệt thích hợp cho các ứng dụng có số lượng lớn cáp để phân phối điện được đặt trong không gian cực kỳ hạn chế.

Các thiết bị chuyển mạch có thể phục vụ để bật và tắt hệ thống chiếu sáng, động cơ và các thiết bị khác. Các thiết bị chuyển mạch cho các thao tác thủ công cho phép người dùng bật và tắt tải điện theo cách thủ công. Không có công cụ cần thiết để cài đặt.

Các công tắc điều khiển từ xa của chúng tôi để kích hoạt máy cắt, rơle chuyển mạch hoặc công tắc tơ Insta thực hiện các hoạt động chuyển mạch cho tải điện một cách tự động. Chúng tăng cường sự an toàn và tiện lợi và giảm tiêu thụ năng lượng.

Chúng tôi cung cấp cho bạn một loạt các biến thể thiết kế theo tiêu chuẩn VDE, UL, CEI hoặc CEE. Các máy biến áp chống ngắn mạch và bộ cấp nguồn cho nhiều điện áp và mức công suất đáp ứng tất cả các yêu cầu của hệ thống điện áp cực thấp.

Các thiết bị điều khiển truyền 3KC ATC6300 và ATC 6500 cho phép chuyển đổi an toàn và không bị lỗi giữa hai nguồn điện. 3KC được triển khai trên tất cả những nơi sự cố nguồn điện có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng.
Hướng dẫn lựa chọn nhanh | Thiết bị ngắt kết nối và chuyển mạch truyền SENTRON
Tài liệu quảng cáo | SENTRON 3KF
Tài liệu quảng cáo | SENTRON 3KD
Tài liệu quảng cáo | SENTRON 3KC (RTSE)
Tài liệu quảng cáo | SENTRON 3KC (ATSE)
Danh mục | LV 10 — SENTRON — SIVACON — ALPHA
Bảng dữ liệu | Hệ thống thanh ngang SENTRON 8US2 CrossBoard