Skip to main content
Trang này được hiển thị bằng tính năng dịch tự động. Xem bằng tiếng Anh?

Tải tài liệu quảng cáo sản phẩm tại đây

Tìm hiểu thêm về các tính năng và khả năng của sản phẩm này.

Tại sao chọn bộ ngắt mạch vỏ đúc SENTRON 3VD DC (MCCB)?

Tiếp tục triết lý thiết kế cổ điển của bộ ngắt mạch vỏ đúc 3VA của Siemens, bộ ngắt mạch vỏ đúc Siemens 3VD DC tích hợp độ tin cậy và sự đổi mới. Nó hỗ trợ điện áp DC 1000V tối đa, đáp ứng các yêu cầu khắt khe của các ứng dụng DC đa dạng. Với thiết kế hai cực sáng tạo, nó giảm 20% không gian tủ và chi phí nguyên liệu thô như thanh đồng. Ngoài ra, nó làm giảm thời gian cài đặt lên đến 30%. An toàn, đáng tin cậy, hiệu quả cao và tiết kiệm chi phí, 3VD cung cấp các giải pháp bảo vệ vượt trội cho hệ thống nguồn DC của bạn.

sentron-3vd-dc-molded-case-circuit-breakers-mhero-1280x720

Đảm bảo tính linh hoạt và độ tin cậy với thiết kế cổ điển

3VD kế thừa triết lý thiết kế cổ điển của bộ ngắt mạch vỏ đúc 3VA của Siemens, hỗ trợ các phụ kiện phổ quát. Nó đảm bảo cấu hình linh hoạt đồng thời cung cấp độ tin cậy và ổn định

Thiết kế sáng tạo

3VD cung cấp thiết kế kích thước sáng tạo, áp dụng giải pháp hai cực nhỏ gọn hơn. Tiết kiệm 20% không gian tủ và rút ngắn thời gian lắp đặt 30%.

Khả năng đầy đủ bao gồm các ứng dụng DC

3VD phù hợp với hệ thống DC với điện áp tối đa lên đến 1000VDC. Nó cung cấp vùng phủ sóng hiện tại lên đến 1200A, nhiều tùy chọn cho khả năng ngắt và tích hợp các chương trình bảo vệ linh hoạt để bao gồm các ứng dụng DC phức tạp.

Van động là