Tại sao nên sử dụng công nghệ cáp FastConnect?
Cáp các nhà máy công nghiệp đòi hỏi khắt khe, với các vấn đề phát sinh khi tước cáp, lắp ráp đầu nối cắm hoặc kết nối lõi. FastConnect là một hệ thống cáp lắp ráp nhanh để cấu hình mạng Industrial Ethernet, PROFINET hoặc PROFIBUS trong các nhà máy công nghiệp.
FastConnect giảm độ phức tạp và tiết kiệm thời gian quan trọng bằng cách lắp ráp tại chỗ nhanh chóng, dễ dàng và đáng tin cậy. Hệ thống tinh vi giúp ngăn ngừa lỗi cài đặt và cải thiện tính khả dụng hoạt động. Ngoài chiều dài tiêu chuẩn đã được chứng minh của Cáp Kết nối Ethernet Công nghiệp M12-180/M12-180, bạn có thể đặt hàng các chiều dài dành riêng cho khách hàng trong khoảng từ 0,3 m đến 88 m.
FastConnect bao gồm cáp đồng và đầu nối, cáp quang và đầu nối và cáp để cung cấp năng lượng cho các mô-đun.