Cấu hình vận hành đơn hoặc kép
Có sẵn trong cả thiết kế vận hành đơn và vận hành kép để đáp ứng các yêu cầu lắp đặt và vận hành khác nhau.
Công tắc chuyển không tự động Russelectric RTS-03-NA Series lý tưởng cho các ứng dụng trong đó việc khôi phục dịch vụ ngay lập tức (sau khi mất nguồn bình thường) là không quan trọng và nhân viên vận hành địa phương sẵn sàng bắt đầu chuyển giao. Nhân viên vận hành có thể bắt đầu chuyển nguồn cục bộ bằng các nút bấm vận hành bằng điện, người vận hành thủ công bên ngoài cơ khí hoặc từ xa (tùy chọn). Với cấu trúc giống hệt với các công tắc truyền tự động Russelectric RTS Series, các công tắc ném kép được liệt kê UL này có cùng xếp hạng chịu đựng, thiết kế và hiệu suất đã được chứng minh. Được xây dựng theo cùng các tiêu chuẩn cao, chúng cung cấp độ tin cậy, an toàn và chất lượng vượt trội đã được kiểm chứng theo thời gian trong cấu hình không tự động.
Nhân viên vận hành có thể bắt đầu chuyển nguồn cục bộ bằng các nút bấm vận hành bằng điện hoặc người vận hành thủ công bên ngoài cơ khí hoặc từ xa (tùy chọn).
Được kiểm tra đầy đủ về xếp hạng đóng và chịu được 3 chu kỳ. Khi được phối hợp với cầu chì giới hạn dòng điện, chúng được UL liệt kê để đóng và chịu được xếp hạng lên đến 200.000 A.
Tất cả các công tắc không tự động có thể dễ dàng chuyển đổi sang hoạt động hoàn toàn tự động với việc bổ sung bảng điều khiển và thay đổi hệ thống dây điện nhỏ. Điều này đảm bảo tính linh hoạt cho việc mở rộng và thiết kế lại hệ thống trong tương lai.
Có sẵn trong cả thiết kế vận hành đơn và vận hành kép để đáp ứng các yêu cầu lắp đặt và vận hành khác nhau.
Người vận hành bắt đầu chuyển bằng hai nút bấm, cung cấp chuyển đổi nguồn thủ công có điều khiển thay vì hoạt động tự động.
Được thử nghiệm, liệt kê và dán nhãn theo UL 1008; Có sẵn trong xếp hạng lên đến 4.000 A. Được thiết kế để đóng và chịu được dòng điện lỗi cao một cách an toàn.
Khi được phối hợp với cầu chì giới hạn dòng điện, công tắc đạt được mức đóng lên đến 200.000 A và chịu được ở 480 VAC, phù hợp với các hệ thống điện đòi hỏi khắt khe.
Công tắc không tự động có thể dễ dàng chuyển đổi thành công tắc chuyển hoàn toàn tự động bằng cách thêm bảng điều khiển và thực hiện các thay đổi hệ thống dây điện nhỏ, bảo vệ khoản đầu tư ban đầu.
Tài liệu quảng cáo | Công tắc chuyển không tự động