Trình chỉnh sửa cài đặt
Công cụ này cho phép nhập và xuất các bộ tham số, thao tác tham số, phân tích lỗi với trực quan hóa dạng sóng, kiểm soát thiết bị và giám sát và so sánh các tệp cài đặt để quản lý thiết bị toàn diện.
Chương trình vận hành và tham số hóa Reydisp là phần mềm cơ bản được sử dụng để cấu hình phạm vi rơle bảo vệ Reyrolle. Nó cung cấp một công cụ thân thiện với người dùng với một hướng dẫn tích hợp và tệp trợ giúp, giúp giảm yêu cầu đào tạo bổ sung. Phần mềm trực quan này cho phép xem và chỉnh sửa cài đặt, xem thông tin lỗi, định cấu hình ngôn ngữ rơle, đường cong IDMT và các điểm dữ liệu giao tiếp. Bộ công cụ phần mềm toàn diện Reydisp Evolution có sẵn để tải xuống miễn phí.
Phần mềm Trình chỉnh sửa ngôn ngữ cung cấp cho người dùng khả năng tùy chỉnh văn bản được hiển thị trong các rơle, cấu trúc menu và chế độ xem thiết bị.
Công cụ phần mềm Communication Editor trong bộ Reydisp cho phép sửa đổi cấu hình giao thức chuyển tiếp và điểm dữ liệu cho các giao thức IEC 60870-5-103, DNP 3.0 và MODBUS, tạo điều kiện thuận lợi cho giao diện trạm biến áp dễ dàng hơn.
Phần mềm Curve Editor cho phép tạo các đường cong IDMTL cho rơle Reyrolle, mang lại sự linh hoạt khi phân loại với các thiết bị khác. Nó nhập các đường cong hiện có, tạo các đường cong mới và gửi các đường cong trực tiếp đến rơle.
Công cụ này cho phép nhập và xuất các bộ tham số, thao tác tham số, phân tích lỗi với trực quan hóa dạng sóng, kiểm soát thiết bị và giám sát và so sánh các tệp cài đặt để quản lý thiết bị toàn diện.
Phần mềm cho phép nhập và xuất các tệp ngôn ngữ, chỉnh sửa ngôn ngữ hiển thị theo mô tả ưa thích và quản lý các tệp ngôn ngữ trên rơle để cấu hình giao diện người dùng tùy chỉnh.
Phần mềm cho phép nhập và xuất các tệp điểm dữ liệu DNP3.0, MODBUS RTU và IEC 60870-5-103, chỉnh sửa thông tin hiển thị, sửa đổi định dạng dữ liệu và đánh số, đồng thời bật hoặc tắt các điểm dữ liệu trong các giao thức.
Phần mềm cho phép mở và lưu các đường cong, tạo đường cong từ các mẫu và gửi chúng đến rơle, thêm các đường cong tham chiếu để so sánh, chỉnh sửa các điểm trong lưới và lưu hoặc in đồ thị ở nhiều định dạng.
Phần mềm tương thích với Microsoft Windows XP SP3 trở lên, Vista, Windows 7 và 10, yêu cầu RAM 1GB, thiết bị con trỏ và cổng nối tiếp hoặc USB tùy chọn để kết nối thiết bị.