Tại sao lại là Series 6?
Siemens Series 6 cung cấp vỏ thống nhất và hoạt động hướng dẫn Namur để phân tích khí quy trình khai thác, đơn giản hóa việc tích hợp và đảm bảo hiệu suất đáng tin cậy trong môi trường đòi hỏi khắt khe. Nó hỗ trợ giám sát khí thải và kiểm soát quy trình với độ chính xác và tuân thủ đã được chứng minh.
Danh mục đầu tư:
- ULTRAMAT 6 | dành cho các thành phần hoạt động IR
- ULTRAMAT/OXYMAT 6 | cho các thành phần hoạt tính IR và oxy
- OXYMAT 6 | cho oxy
- OXYMAT 61 | cho các ứng dụng tiêu chuẩn oxy
- OXYMAT 64 | cho oxy vi lượng
- CALOMAT 6 | cho hydro và khí quý
- CALOMAT 62 | đối với hydro và khí quý trong khí ăn mòn
- FIDAMAT 6 | đối với hydrocacbon
Lợi ích chính
Đơn giản hóa việc tích hợp trên tất cả các máy phân tích
Vỏ hợp nhất và hoạt động NAMUR với SIMATIC PDM và SIPROM GA cho các đơn vị ULTRAMAT, OXYMAT, CALOMAT và FIDAMAT.
Tăng tốc bảo trì trong mọi môi trường
Các tùy chọn tách kín khí, thiết kế IP65, sưởi ấm và lọc Ex (p) giúp tất cả các máy phân tích Series 6 đáng tin cậy.
Đảm bảo tuân thủ và an toàn quy trình
Các cấu hình được chứng nhận và các nguyên tắc đo lường đã được chứng minh hỗ trợ giám sát khí thải và kiểm soát quy trình quan trọng.
Danh mục đầu tư của Series 6
ULTRAMAT 6 | cho các thành phần hoạt động IR
Đáp ứng các tiêu chuẩn cao về độ tin cậy và chất lượng đo lường. Điều này được đảm bảo bởi các thiết bị điện tử hiện đại, dễ vận hành và một yếu tố vật lý phù hợp với nhiệm vụ đo lường.

ULTRAMAT/OXYMAT 6 | cho các thành phần hoạt tính IR và oxy
Kết hợp các tính năng của ULTRAMAT 6 và OXYMAT 6 trong một máy phân tích 19".

OXYMAT 6 | cho oxy
Đáp ứng các tiêu chuẩn cao trong các ứng dụng đòi hỏi khắt khe thông qua thiết bị điện tử hiện đại, dễ vận hành và một yếu tố vật lý phù hợp với nhiệm vụ đo lường.

OXYMAT 61 | cho các ứng dụng tiêu chuẩn oxy
Máy phân tích oxy tiết kiệm chi phí cho các ứng dụng tiêu chuẩn.

OXYMAT 64 | cho oxy vi lượng
Đo nồng độ oxy trong các dấu vết nhỏ nhất, thậm chí xuống đến phạm vi đo tối thiểu 0... 10 ppm.

CALOMAT 6 | cho hydro và khí quý
Để đo liên tục hydro và khí quý, độ dẫn nhiệt riêng của hỗn hợp khí mẫu được đo và sử dụng để tính nồng độ.

CALOMAT 62 | cho H2 & khí quý trong khí ăn mòn
Một thiết bị phân tích độ dẫn nhiệt được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng trong khí ăn mòn.

FIDAMAT 6 | đối với hydrocacbon
Rất thích hợp để đo tổng hydrocacbon liên tục.