Skip to main content
Trang này được hiển thị bằng tính năng dịch tự động. Xem bằng tiếng Anh?

Ứng dụng giải 3D nhanh

Bởi vì các phương pháp bán tĩnh giải quyết mạng tại một điểm tần số duy nhất, chúng chạy nhanh hơn và có thể xử lý các cấu trúc lớn hơn so với các đối tác toàn sóng của chúng. Chúng thường được sử dụng để tạo mô hình gói cho các thành phần nhỏ bao gồm các giá trị ký sinh cho tất cả các chân thiết bị, bao gồm khớp nối pin-pin cho tất cả các chân.

Chúng cũng được sử dụng cho các ứng dụng tương tự <1GHz, trong đó các cấu trúc PCB có thể được coi là các phần tử tập hợp. Các phương pháp bán tĩnh là lý tưởng cho các ứng dụng tương tự trong đó ký sinh PCB ảnh hưởng đến hoạt động của mạch mặc dù kích thước vật lý nhỏ của cấu trúc.

Gói HLAS Fast3D

Tích hợp chỉnh sửa, phân tích và xử lý kết quả

Kết quả HLAS Fast3D 1280x720

Fast 3D GUI cung cấp một môi trường tích hợp để nhập và chỉnh sửa thiết kế, thiết lập và thực thi mô phỏng, tiếp theo là hiển thị kết quả mô phỏng, xử lý hậu kỳ và xuất bằng nhiều định dạng đầu ra tiêu chuẩn. Nhiều phiên bản của một dự án có thể được tạo ra để kiểm tra các lựa chọn thay thế, sau đó mô phỏng riêng các dự án và hiển thị kết quả.

Ký sinh trùng được trích xuất có thể được xuất ở nhiều định dạng, bao gồm bảng RLGC, danh sách mạng mạch phụ gia vị và cú pháp mô hình IBIS.

Tích hợp HyperLynx và dễ sử dụng

Bộ giải Fast 3D được tích hợp với Xpedition để hỗ trợ mô phỏng AMS, sử dụng phân tích để trích xuất ký sinh PCB từ cơ sở dữ liệu bố cục Xpedition và chú thích lại chúng vào sơ đồ Designer. Quy trình làm việc này hỗ trợ thiết kế và xác minh mạch tương tự và mô-đun nguồn.

Trình giải Fast 3D sử dụng môi trường GUI tương tự như bộ giải lai và FWS, có nghĩa là nó cũng có thể được sử dụng để giải bất kỳ dự án nào được tạo cho các trình giải khác, nếu muốn.

Bộ giải Fast 3D cũng có thể được sử dụng độc lập để trích xuất mô hình gói và tạo mô hình mô phỏng. Bố cục gói có thể được nhập trực tiếp từ nhiều định dạng CAD khác nhau, cắt, chỉnh sửa và giải quyết, sau đó xuất bằng bất kỳ định dạng đầu ra mô phỏng nào mà Fast3D hỗ trợ.

Kịch bản & tự động hóa

Phân tích toàn vẹn tín hiệu và công suất là các quy trình phức tạp, nhiều bước, trong đó việc thay đổi một tùy chọn duy nhất có thể ảnh hưởng đáng kể đến kết quả cuối cùng. Bởi vì các mô phỏng này thường kéo dài, tính toán và tốn nhiều bộ nhớ, đảm bảo rằng các mô phỏng được thiết lập đúng cách và được thực hiện nhất quán là rất quan trọng. Nếu không có khả năng đảm bảo rằng các mô phỏng được thực hiện một cách nhất quán và chính xác, sẽ mất nhiều thời gian để điều chỉnh và tái cấu trúc.

HyperLynx Advanced Solvers có thể được chạy cả tương tác và thông qua tự động hóa dựa trên Python. Điều này cho phép thiết kế ban đầu được thiết lập, phân tích và gỡ lỗi bằng cách sử dụng phân tích tương tác để xác định cài đặt mô phỏng tối ưu. Sau đó, khi thiết kế được lặp lại, các cài đặt đó có thể được sử dụng lại thông qua tự động hóa để đảm bảo phân tích luôn được chạy theo cùng một cách, báo cáo về cùng một số liệu và tạo ra các mô hình đầu ra giống nhau. Một môi trường kịch bản dòng lệnh tương tác có sẵn trực tiếp với các trình giải để người dùng có thể phát triển và kiểm tra các tập lệnh tự động hóa của họ.

Tự động hóa HyperLynx Advanced Solver là một phần của khung kịch bản rộng hơn cho dòng HyperLynx đầy đủ, cho phép tạo các luồng phân tích đa công cụ tự động được tạo ra. Khung kịch bản hướng đối tượng này bao gồm các luồng được xác định trước cho tính toàn vẹn nguồn, tính toàn vẹn tín hiệu và phân tích tuân thủ liên kết nối tiếp cho phép người dùng chạy các phân tích phức tạp chỉ với một vài dòng mã tùy chỉnh.

Kịch bản và tự động hóa HyperLynx
Bộ giải gần như tĩnh

Resources