Bảo vệ máy phát điện lên đến 200 MW với bộ ngắt mạch máy phát chân không cố định của chúng tôi. Các bộ ngắt này được thiết kế cho các máy 10 MW đến 80 MW, định mức 24 kV.
Máy phát điện cần bảo vệ mạch mạnh mẽ phù hợp với nhu cầu điện và cơ khí cụ thể. Bộ ngắt mạch máy tạo chân không cố định hoàn toàn có thể tùy chỉnh của chúng tôi giải quyết thách thức này. Chúng tôi thiết kế từng thiết kế để đáp ứng các yêu cầu ứng dụng duy nhất của dự án của bạn, đảm bảo hoạt động hiệu quả, tuân thủ.
Đảm bảo độ tin cậy cao và tuân thủ các bộ ngắt được kiểm tra theo tiêu chuẩn IEEE C37.013 và C37.013a. Giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động bằng cách sử dụng công nghệ ngắt chân không mới nhất của chúng tôi, cung cấp MTTF hơn 50.000 năm. Thiết kế của chúng tôi cũng loại bỏ khí SF6, cung cấp một giải pháp thân thiện với môi trường.