Skip to main content
Trang này được hiển thị bằng tính năng dịch tự động. Xem bằng tiếng Anh?

Tại sao SER ngắt kết nối?

Được xây dựng để phân phối trên không, thiết bị ngắt kết nối cách điện đơn SER của Siemens kết hợp cấu trúc chắc chắn với kích thước nhỏ gọn, nhẹ giúp đội ngũ làm việc nhanh hơn và giữ cho mạng lưới bền vững. Xếp hạng từ 15—38 kV, lên đến 900 A, với BIL lên đến 200 kV mang lại hiệu suất đáng tin cậy trong các điều kiện khắt khe.

Tùy chọn danh mục đầu tư

  • Các lớp điện áp: 15 kV, 25 kV, 38 kV
  • Dòng điện liên tục: 600 A, 900 A
  • Xung sét (BIL): lên đến 200 kV

Lợi ích chính

Cải thiện độ tin cậy của lưới

Kiến trúc đơn cách điện mạnh mẽ và vật liệu đã được chứng minh hỗ trợ hoạt động ổn định trên đường dây trên không, ngay cả trong môi trường khắc nghiệt.

Đơn giản hóa việc bảo trì hiện trường

Thiết kế nhỏ gọn, nhẹ giúp dễ dàng xử lý và lắp đặt, giảm tải dây dẫn và giúp phi hành đoàn hoàn thành các nhiệm vụ chuyển mạch hiệu quả.

Giảm chi phí vòng đời

Các tiếp điểm bền và cấu trúc cánh quạt thông gió cung cấp các đặc tính mang dòng điện vượt trội giúp giảm thiểu sự cố và can thiệp vào dịch vụ.

Khả năng nổi bật