Skip to main content
Trang này được hiển thị bằng tính năng dịch tự động. Xem bằng tiếng Anh?

Tại sao SE và SEL ngắt kết nối?

Ngắt kết nối điện áp trung bình, chắc chắn nối trực tiếp vào dây dẫn để tăng tốc độ bảo trì an toàn với khoảng cách cách ly có thể nhìn thấy được. Có sẵn lên đến 38 kV, 1.200 A, với xếp hạng BIL đến 200 kV.

Danh mục đầu tư:

  • Ngắt kết nối căng thẳng đường dây SE với các tùy chọn như móc ngắt tải và cơ chế ngắt nhanh
  • Ngắt kết nối căng thẳng đường dây SEL với bộ ngắt trục Saf‑T-Gap tùy chọn để vận hành phá tải

Lợi ích chính

Tăng tốc bảo trì đường dây

Thiết kế nối hỗ trợ dây dẫn đồng thời tạo ra khoảng cách cách điện rõ ràng để các nhân viên cách ly mạch nhanh chóng và tự tin làm việc tại hiện trường.

Tăng cường khả năng phục hồi lưới

Lưỡi dao hình vuông chắc chắn và các tiếp điểm bạc áp suất cao mang lại hiệu suất đáng tin cậy trong các điều kiện ngoài trời khắt khe.

Giảm nỗ lực hoạt động

Móc bẻ tải tùy chọn và cơ chế ngắt nhanh giảm thiểu các bước thủ công trong quá trình chuyển đổi, giúp đội làm việc nhanh hơn với ít thay đổi công cụ hơn.

KHẢ NĂNG NỔI BẬT