Sử dụng bộ ngắt mạch máy tạo chân không rút ra GMSG-GCB trong thiết bị đóng cắt mạ kim loại GM-SG. Bảo vệ máy 10 MW đến 80 MW ở 15 kV, tất cả trong khi đáp ứng các yêu cầu IEEE Std C37.013.
Bộ ngắt mạch máy phát điện chuyên dụng thường yêu cầu đào tạo sâu rộng và bảo trì phức tạp. Đơn giản hóa hoạt động với bộ ngắt GMSG-GCB của chúng tôi, chia sẻ thiết kế chung với bộ ngắt mạch tiêu chuẩn không phát điện để loại bỏ việc đào tạo nhân sự bổ sung. Bạn cũng có thể tận dụng nền tảng vận hành 3AH3 phổ biến để hợp lý hóa việc bảo trì và vận hành với công nghệ quen thuộc.