Skip to main content
Trang này được hiển thị bằng tính năng dịch tự động. Xem bằng tiếng Anh?

Tại sao đơn vị phân phối điện?

Các PDU của Siemens cung cấp phân phối điện năng linh hoạt, hiệu suất cao cho không gian trắng trung tâm dữ liệu, các bản dựng colocation và triển khai biên. Được thiết kế để triển khai nhanh chóng và có thể cấu hình theo các yêu cầu cụ thể của địa điểm, chúng giúp người vận hành mở rộng công suất nhanh chóng trong khi vẫn duy trì độ tin cậy, bảo vệ và khả năng hiển thị trên các tải trọng quan trọng.

Có thể tùy chỉnh và mở rộng

Các tùy chọn đo lường, bố cục phân phối và kết nối có thể cấu hình giúp điều chỉnh từng PDU theo yêu cầu của địa điểm đồng thời hỗ trợ tăng trưởng mật độ cao trong môi trường doanh nghiệp, siêu quy mô, colocation và edge.

Phân phối điện quan trọng đáng tin cậy

Được xây dựng trên bộ ngắt mạch vỏ đúc 3VA của Siemens và công nghệ bảng điều khiển mạnh mẽ, PDU của Siemens cung cấp phân phối điện đáng tin cậy, hiệu quả giúp duy trì các tải CNTT quan trọng hoạt động.

Giám sát và khả năng hiển thị nâng cao

Tích hợp gốc với EPMS và BMS thông qua Modbus hoặc BACnet cung cấp giám sát thời gian thực và thông tin chi tiết có thể thực hiện được về hiệu suất năng lượng, công suất và các thông số điện chính.

Chi tiết chính

Xếp hạng công suất

300-1250 kVA

Điện áp đầu vào

240V, 480V, 600V

Điện áp đầu ra

480/277V, 415/240V, 208/120V

Xếp hạng ngắn mạch

Lên đến 100 KaiC

Thông tin liên lạc

Modbus TCP, IP BACnet, SNMP v3

Tiêu chuẩn

UL 891 được liệt kê, máy biến áp được liệt kê theo UL 1561

Các tính năng nổi bật

Khám phá các tài nguyên bổ sung

Tờ thông tin về PDU

Các PDU của Siemens cung cấp phân phối điện linh hoạt, có thể mở rộng cho các trung tâm dữ liệu, colocation và các trang web biên. Với cấu hình tùy chỉnh, hiệu suất đáng tin cậy và giám sát nâng cao, chúng hỗ trợ môi trường CNTT mật độ cao.