Skip to main content
Trang này được hiển thị bằng tính năng dịch tự động. Xem bằng tiếng Anh?

Tại sao nên sử dụng bảng tổng đài kết nối phía trước SB?

Các tổng đài được kết nối phía trước của Siemens SB cung cấp phân phối điện mô-đun chắc chắn, được định mức 400A — 6000A. Truy cập chỉ phía trước giúp hợp lý hóa bố cục và giảm công sức lắp đặt trong khi thiết kế UL 891 và NEMA PB‑2 đảm bảo hiệu suất đáng tin cậy trong các cơ sở đòi hỏi khắt khe.

Danh mục đầu tư:

  • SB1: các ứng dụng không gian hạn chế, lên đến 2000A
  • SB2: thêm công suất và tùy chọn, lên đến 4000A
  • SB3: cấu hình tùy chỉnh, lên đến 6000A

Lợi ích chính

Tối ưu hóa dấu chân

Gắn trực tiếp vào tường với tất cả các đầu cuối có thể truy cập từ phía trước, loại bỏ khoảng hở phía sau cho các phòng điện chật hẹp.

Tăng tốc cài đặt

Các phần mô-đun và các tùy chọn tích hợp tại nhà máy giúp đơn giản hóa bố cục, giảm hệ thống dây điện và cắt giảm thời gian và chi phí lắp đặt trong các bản dựng mới và trang bị thêm.

Cấp quy mô điện một cách an toàn

Bao phủ 400A—6000A tuân thủ UL 891 và NEMA PB‑2, vỏ Type 3R tùy chọn và giằng bus lên đến 200kA cho môi trường có lỗi cao

Khả năng nổi bật