Skip to main content
Trang này được hiển thị bằng tính năng dịch tự động. Xem bằng tiếng Anh?
Biểu tượng thiết bị cạnh công nghiệp.

Thiết bị Industrial Edge

Một loạt các thiết bị Industrial Edge giúp dễ dàng triển khai điện toán biên trong môi trường sản xuất của bạn. Bạn có thể sử dụng bộ điều khiển SIMATIC và HMI với chức năng cạnh tích hợp, sử dụng IPC và hệ thống ảo hóa và nhận các thiết bị edge được chứng nhận từ các đối tác trong hệ sinh thái Industrial Edge của chúng tôi.

Danh mục thiết bị của Siemens

Select...

SIMATIC IPC127E Industrial Edge

Các tính năng chính:

  • CPU: Intel® Atom™ E3940
  • Bộ nhớ miễn phí cho các ứng dụng Edge: RAM 2,2 GB
  • Dung lượng miễn phí cho các ứng dụng Edge: 96,1 GB
  • Giao diện: 4x USB 3.0, 3x Gbit Ethernet (ext. Phiên bản)

SIMATIC IPC227E Industrial Edge

Các tính năng chính:

  • CPU: Intel® Celeron™ N2930
  • Bộ nhớ miễn phí cho các ứng dụng Edge: RAM 6,3 GB
  • Dung lượng miễn phí cho các ứng dụng Edge: 198,3 GB
  • Giao diện: 2x Gbit Ethernet, 1x USB 3.0, 3x USB 2.0, 1x DisplayPort

SIMATIC IPC227G Industrial Edge

Các tính năng chính:

  • CPU: Intel® Atom™ X6413E
  • Bộ nhớ miễn phí cho các ứng dụng Edge: RAM 6/14 GB
  • Dung lượng miễn phí cho các ứng dụng Edge: 198/396 GB
  • Giao diện: 3x Gbit Ethernet, 4x USB 3.1

SIMATIC IPC427E Industrial Edge

Các tính năng chính:

  • CPU: Intel® Core™ i5-6442EQ
  • Bộ nhớ miễn phí cho các ứng dụng Edge: RAM 14,4 GB
  • Dung lượng miễn phí cho các ứng dụng Edge: 198,3 GB
  • Giao diện: Ethernet 3x Gbit, 4X USB 3.0, 2x RS232/485

SIMATIC IPC847E Industrial Edge

Các tính năng chính:

  • CPU: Intel® Xeon™ E-2278GE
  • Bộ nhớ miễn phí cho các ứng dụng Edge: RAM 127 GB
  • Dung lượng miễn phí cho các ứng dụng Edge: 858,7 GB
  • Giao diện: 6x USB 3.1 (2x Loại C), 2x USB 3.0, Ethernet 3x Gbit (IE/PN)

Công nghiệp SIMATIC IPC BX-21A Industrial Edge

Các tính năng chính:

  • CPU: Intel® Atom™ X6413E
  • RAM: 6/16GB DDR4
  • Lưu trữ: SSD 128/ 256/512 GB và 1 TB
  • Giao diện: 3x Gbit Ethernet
  • Security: TPM 2.0

Công nghiệp SIMATIC IPC BX‑39A Industrial Edge

Các tính năng chính:

  • Bộ vi xử lý: Intel® Xeon™ W‑11155/11555/11865 MLE
  • Bộ nhớ miễn phí cho các ứng dụng Edge: 6/14/30 GB RAM
  • Dung lượng miễn phí cho các ứng dụng Edge: 198/396 GB
  • Giao diện: 4x Gbit Ethernet, 4x USB 3.2

Công nghiệp SIMATIC IPC BX‑59A Industrial Edge

Các tính năng chính:

  • CPU: Intel® Core™ i9-13900E
  • Bộ nhớ miễn phí cho các ứng dụng Edge: RAM 30 GB
  • Dung lượng miễn phí cho các ứng dụng Edge: 900 GB
  • Giao diện: GPU NVIDIA® L4 (26 GB DDR6), Ethernet 4x Gbit (IE/PN), 2x 10Gbit Fiber

SIMATIC IOT2050 Industrial Edge

Các tính năng chính:

  • CPU: ARM Cortex-A53
  • Bộ nhớ miễn phí cho các ứng dụng Edge: RAM 1 GB
  • Dung lượng miễn phí cho các ứng dụng Edge: 5 GB
  • Giao diện: 2x Gbit Ethernet, 2x USB 2.0

Tiêu chuẩn mở, lợi thế thông minh hơn

Với Industrial Edge, Siemens hỗ trợ Open Industry 4.0 Alliance để thúc đẩy các giải pháp điện toán biên tiêu chuẩn, tương thích - cho phép xử lý dữ liệu an toàn, linh hoạt ngay tại nguồn.

Huy hiệu Compliance OEC.

Thiết bị từ các nhà cung cấp khác

Weidmüller UC20-M3000

Các tính năng chính:

  • CPU: Dualcore ARM Cortex A53
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Lưu trữ: 16 GB
  • Giao diện: 2x USB 3.0, 2x Gbit Ethernet

Weidmüller UC20-M4000

Các tính năng chính:

  • CPU: Quadcore ARM Cortex A53
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Lưu trữ: 16 GB
  • Giao diện: 2x USB 3.0, Ethernet 4x Gbit

Mục nhập dòng NPP Novakon

Các tính năng chính:

  • CPU: Intel® Celeron J6412
  • Màn hình: 15,6", 21,5”
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM (tối đa 32 GB)
  • Giao diện: 4x COM, 5x USB (4x 3.2 Gen1, 1x 2.0), 2x Gbit Ethernet

Dòng NPP Novakon Hiệu quả

Các tính năng chính:

  • CPU: Bộ xử lý Intel® N97
  • Màn hình: 15,6", 21,5”
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM (tối đa 16 GB)
  • Giao diện: 2x COM, 6x USB (2x 3.2 Gen1, 2x 3.2 Gen2, 2x 2.0), 2x 2.5 Gbit Ethernet

Bắt đầu hành trình của bạn