Skip to main content
Trang này được hiển thị bằng tính năng dịch tự động. Xem bằng tiếng Anh?

Phân tích và tối ưu hóa công suất

PowerPro cung cấp khả năng tốt nhất trong phân khúc để phát triển các hệ thống năng lượng thấp, tiết kiệm năng lượng bằng cách kết hợp ước tính năng lượng nhanh chóng và chính xác với tối ưu hóa năng lượng hàng đầu trong ngành. Với bộ tính năng và số liệu phong phú, nó cho phép thiết kế cho năng lượng thấp trong suốt chu kỳ thiết kế RTL.

XU HƯỚNG & CÔNG NGHỆ

Những thách thức chính

Sức mạnh là con đường chưa được khai thác nhất để đưa sản phẩm của bạn lên một tầm cao mới. Tối ưu hóa năng lượng có thể kéo dài sản phẩm của bạn sử dụng hàng ngày, hàng tuần và trọn đời. PowerPro cho phép phân tích mức độ RTL và cổng. Khám phá trang này và thư mục PowerPro chính để tìm hiểu các giải pháp để thực hiện điều này.

Ước tính công suất

Ước tính công suất rất quan trọng vì các sửa đổi cần được thực hiện nhanh chóng và xác minh. Độ chính xác, khả năng tiếp cận và theo dõi sức mạnh đều cần thiết cho một quy trình làm việc ngắn gọn. Nhấp vào bên dưới để khám phá cách PowerPro giải quyết thách thức này.

Sức mạnh SoC

Sức mạnh SoC thể hiện thách thức ghê gớm về kích thước thiết kế và tính mở rộng của khối lượng công việc thực tế. PowerPro khám phá cấu hình công suất chip đầy đủ cho thiết kế cổng hơn tỷ, giúp các thiết kế lớn có thể quản lý được.

Sức mạnh trục trặc

Sức mạnh trục trặc có thể đóng góp đáng kể vào sức mạnh năng động của thiết kế. Sự xuất hiện của các quy trình chuyên sâu như AI có thể khiến sức mạnh trục trặc chiếm 40% sức mạnh động.

Tối ưu hóa năng lượng

Thiết kế cho công suất thấp có thể mang lại những thách thức đáng kể cho các nhà thiết kế RTL vì nó không chỉ đòi hỏi chuyên môn về năng lượng thấp mà còn nỗ lực đáng kể để tìm và khắc phục các vấn đề về nguồn điện sớm trong quá trình thiết kế RTL.

Logo của Siemens Xcelerator có chữ 'X' cách điệu với thiết kế hẹp với màu xanh và trắng.

Đào tạo PowerPro theo yêu cầu

Khám phá, kiểm tra và học PowerPro với Xccelerator Academy

HỘI THẢO ẢO

Các phương pháp hay nhất để vượt qua những thách thức thiết kế công suất thấp

Những thực hành này rất cần thiết để hiện thực hóa các thiết kế tiết kiệm năng lượng, năng lượng thấp và có thể giúp bạn đáp ứng ngân sách điện, giảm thiểu các vấn đề về độ tin cậy tiềm ẩn phát sinh từ nguồn điện và phát hiện sớm các vấn đề về nhiệt để thực hiện hành động khắc phục. NXP sẽ trình bày quan điểm của họ về việc áp dụng các kỹ thuật này. Bạn sẽ tìm hiểu cách nền tảng thiết kế công suất thấp của chúng tôi giúp đơn giản hóa thiết kế công suất thấp cho các nhà thiết kế RTL.

Hội thảo điện ảo: Tối ưu hóa nguồn RTL: Áp dụng các phương pháp hay nhất để vượt qua những thách thức thiết kế công suất thấp

Nền tảng phân tích & tối ưu hóa nguồn PowerPro

PowerPro cung cấp bộ tính năng toàn diện nhất cho các nhà thiết kế RTL để “thiết kế cho công suất thấp”. Nó cung cấp phân tích công suất cho cả thiết kế RTL và cấp cổng, kiểm tra nguồn sớm để nhanh chóng tìm ra các vấn đề về nguồn điện trong quá trình phát triển RTL và cổng đồng hồ và bộ nhớ để tối ưu hóa thiết kế nguồn điện.

Thư viện tài nguyên

Phân tích & Tối ưu hóa Công suất PowerPro

Từ AI/ML, CPU/GPU, Modem đến IoT, hãy tìm hiểu cách PowerPro của Siemens giúp đáp ứng ngân sách năng lượng và cung cấp IP tiết kiệm năng lượng bằng cách cho phép phát triển RTL công suất thấp trong suốt chu kỳ thiết kế và đủ điều kiện IP cho năng lượng thấp.

Một thư viện với sách trên kệ và một máy tính trên bàn làm việc.